Abmessungen
Gehäuseeigenschaften
Gehäusematerial | PA6 (Polyamid) |
Vergussmasse | Polyurethan |
Montage | zwei Befestigungslöcher Ø 4,5 mm für M4 |
Metallteile | Messing, vernickelt |
Kontakte | CuZn, vergoldet |
Stromweiterleitung | max. 16 A bei 40°C (gemäß IEC 60512-3) |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | im verschraubten Zustand IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Abmessungen (H x B x T) | ca. 150 x 60 x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |