Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

1.8

  • Kapitel „Inbetriebnahme“ aktualisiert
  • Struktur-Update

1.7

  • EP7211-0035 hinzugefügt

1.6

  • UL-Zulassung hinzugefügt
  • Verkabelung aktualisiert
  • Abmessungen aktualisiert
  • CoE-Parameter aktualisiert

1.5

  • Abbildungen aktualisiert: Aufdruck auf dem Gehäuse
  • CoE-Parameter aktualisiert

1.4

  • Titelseite aktualisiert

1.3

  • Bestellangaben für Motor-Anschlussleitungen hinzugefügt
  • Pinbelegung der Steckverbinder für Touch Probes aktualisiert
  • CoE-Objekt 6010 aktualisiert

1.2

  • Link zum STO-Applikationsbeispiel eingefügt
  • Korrekturen

1.1

  • Variante -9034 entfernt

1.0

  • Erste Veröffentlichung

0.4

  • Vorläufige Version

0.3

  • Aktualisierungen

0.2

  • Technische Daten aktualisiert

0.1

  • Erster Entwurf

Firm- und Hardware-Stände

Diese Dokumentation bezieht sich auf den zum Zeitpunkt ihrer Erstellung gültigen Firm- und Hardware-Stand.

Die Eigenschaften der Module werden stetig weiterentwickelt und verbessert. Module älteren Fertigungsstandes können nicht die gleichen Eigenschaften haben, wie Module neuen Standes. Bestehende Eigenschaften bleiben jedoch erhalten und werden nicht geändert, so dass ältere Module immer durch neue ersetzt werden können.

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der EtherCAT Box aufgedruckten Batch-Nummer (D-Nummer) entnehmen.

Syntax der Batch-Nummer (D-Nummer)

D: WW YY FF HH

WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FF - Firmware-Stand
HH - Hardware-Stand

Beispiel mit D-Nr. 29 10 02 01:

29 - Produktionswoche 29
10 - Produktionsjahr 2010
02 - Firmware-Stand 02
01 - Hardware-Stand 01

Weitere Informationen zu diesem Thema: Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten.