Ausgangsdaten
Index 7001 FB Touch probe outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7001:0 | FB Touch probe outputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
7001:01 | TP1 Enable | Touchprobe 1 einschalten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:02 | TP1 Continous | 0: Es wird nur beim ersten Event getriggert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:03 | TP1 Trigger mode | Es wird Input 1 getriggert (nicht änderbar) | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:05 | TP1 Enable pos edge | Bei positiver Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:06 | TP1 Enable neg edge | Bei negativer Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:09 | TP2 Enable | Touchprobe 2 einschalten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0A | TP2 Continous | 0: Es wird nur beim ersten Event getriggert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0B | TP2 Trigger mode | Es wird Input 2 getriggert (nicht änderbar). | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0D | TP2 Enable pos edge | Bei positiver Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0E | TP2 Enable neg edge | Bei negativer Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 7010 DRV Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7010:0 | DRV Outputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
7010:01 | Controlword | Controlword | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:03 | Modes of operation | Erlaubte Werte: | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
7010:05 | Target position | Konfigurierte Ziel-Position | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
7010:06 | Target velocity | Konfigurierte Ziel-Geschwindigkeit | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7010:09 | Target torque | Konfigurierter Eingangswert der Drehmoment-Überwachung Formel für Index 0x8010:54 = 0 : Formel für Index 0x8010:54 = 1 : | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:0A | Torque offset | Offset des Drehmoment-Wertes Formel für Index 0x8010:54 = 0 : Formel für Index 0x8010:54 = 1 : | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:0B | Torque limitation | Grenzwert des Drehmomentes für die Drehmoment-Überwachung (Bipolar Limit) Formel für Index 0x8010:54 = 0 : Formel für Index 0x8010:54 = 1 : | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
7010:0E | Commutation angle | Kommutierungs-Winkel (für CSTCA Modus) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 7030 DMC Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7030:0 | DMC Outputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x36 (54dez) |
7030:02 | DMC_FeedbackControl__Enable latch extern on positive edge | Latchen auf die positive Flanke des externen Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7030:03 | DMC_FeedbackControl__Set counter | Mit einer steigenden Flanke wird "Actual position" auf den Wert von "Set counter value" gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7030:04 | DMC_FeedbackControl__Enable latch extern on negative edge | Latchen auf die negative Flanke des externen Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7030:11 | DMC_DriveControl__Enable | Antrieb aktivieren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7030:12 | DMC_DriveControl__Reset | Reset der Antriebs-Hardware durchführen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7030:21 | DMC_PositionControl__Execute | Fahrauftrag mit steigender Flanke starten Auftrag läuft solange dieses Bit gesetzt ist oder bis der Auftrag abgearbeitet ist. Sollte der Pegel während der Fahrt abfallen, wird die Achse mit der dem Auftrag übergebenen Verzögerung zum Stillstand gebracht. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7030:22 | DMC_PositionControl__Emergency stop | Bei steigender Flanke mit Nothalterampe bis zum Stillstand verzögern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7030:31 | DMC__Set counter value | s. 0x7030:03 | INT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
7030:32 | DMC__Target position | Positionsvorgabe in Feedback-Inkrementen | INT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
7030:33 | DMC__Target velocity | Maximalgeschwindigkeit während des Fahrauftrages in 10000stel der Motornenndrehzahl | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7030:34 | DMC__Start type | Art des Positionierauftrages: 0x0001: Absolut 0x0002: Relativ 0x0003: Endlos + 0x0004: Endlos - 0x0105: Modulo short 0x0205: Modulo + 0x0305: Modulo - 0x6000: Cali PLC cam 0x6200: Cali Block 0x6E00: Cali set 0x6F00: Cali clear | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7030:35 | DMC__Target acceleration | Beschleunigung: Zeit in ms vom Stillstand bis zum Erreichen der Motornenndrehzahl | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7030:36 | DMC__Target deceleration | Verzögerung: Zeit in ms für die Verzögerung von Motornenndrehzahl bis zum Stillstand | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |