Schrittmotor: X08

Pinbelegung

Schrittmotor: X08 1:
M12-Buchse

Pin

Funktion

Symbol

Aderfarbe 1)

1

Motorwicklung A

A1

braun

2

A2

weiß

3

Motorwicklung B

B1

blau

4

B2

schwarz

5

Funktionserde

FE

grau

1) Die Aderfarben gelten für M12-Leitungen von Beckhoff: ZK2000-5xxx, ZK2000-6xxx, ZK2000-7xxx

Anschluss-Beispiele

Schrittmotor: X08 2:
Anschluss-Beispiel: Bipolarer Schrittmotor, serieller Anschluss
Schrittmotor: X08 3:
Anschluss-Beispiel: Bipolarer Schrittmotor, paralleler Anschluss
Schrittmotor: X08 4:
Anschluss-Beispiel: Unipolarer Schrittmotor

Bei unipolaren Schrittmotoren wird nur die Hälfte jeder Wicklung bestromt.