Objekte für die Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8000 ENC Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | ENC Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x0F (15dez) |
8000:08 | Disable filter | Deaktiviert die Eingangsfilter. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0A | Enable micro increments | Die unteren 8 Bit des Zählerstandes werden extrapoliert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0E | Reversion of rotation | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Enkoders. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8010 STM Motor Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | STM Motor Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
8010:01 | Maximal current | maximaler, dauerhafter Spulenstrom des Motors (Einheit: 1 mA) | UINT16 | RW | 0x1388 (5000dez) |
8010:02 | Reduced current | reduzierter Spulenstrom (reduziertes Drehmoment, Einheit: 1 mA) | UINT16 | RW | 0x09C4 (2500dez) |
8010:03 | Nominal voltage | Nennspannung (Versorgungsspannung) des Motors (Einheit: 1 mV) | UINT16 | RW | 0xC350 (50000dez) |
8010:06 | Motor fullsteps | Motor-Vollschritte pro Umdrehung | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8010:07 | Encoder increments (4-fold) | Enkoder Inkremente pro Umdrehung (Vierfachauswertung) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:09 | Start velocity | maximal mögliche Startgeschwindigkeit des Motors | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:10 | Drive on delay time | Einschaltverzögerung der Treiberstufe (Einheit: ms) | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:11 | Drive off delay time | Ausschaltverzögerung der Treiberstufe (Einheit: ms) | UINT16 | RW | 0x0096 (150dez) |
Index 8012 STM Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8012:0 | STM Features Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x45 (69dez) | |
8012:01 | Operation mode | Betriebsart | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Automatik | |||||
1 | direkte Geschwindigkeit | |||||
2 | Geschwindigkeitsregler | |||||
3 | Positionsregler | |||||
8012:05 | Speed range | Vorwahl des Geschwindigkeitsbereichs | BIT3 | RW | 0x01 (1dez) | |
0 | 1000 Vollschritte/Sekunde | |||||
1 | 2000 Vollschritte/Sekunde | |||||
2 | 4000 Vollschritte/Sekunde | |||||
3 | 8000 Vollschritte/Sekunde | |||||
4 | 16000 Vollschritte/Sekunde | |||||
5 | 32000 Vollschritte/Sekunde | |||||
8012:08 | Feedback type | Auswahl des Feedback-Systems | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) | |
0 | externer Enkoder | |||||
1 | interner Zähler | |||||
8012:09 | Invert motor polarity | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Motors. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8012:11 | Select info data 1 | Auswahl "Info data 1" (siehe 0x6010:11) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Statuswort | |||||
1 | reserviert | |||||
... | ... | |||||
6 | reserviert | |||||
7 | aktuelle Geschwindigkeit (Wertebereich +/- 10000) | |||||
8 | reserviert | |||||
9 | Statuswort 2 | |||||
10 | Motor: Belastung | |||||
11 | Motor: "Smart Current" | |||||
12 | reserviert | |||||
... | ... | |||||
100 | reserviert | |||||
101 | Innentemperatur der Treiberkarte | |||||
... | reserviert | |||||
103 | Steuerspannung | |||||
104 | Motorversorgung: Spannung | |||||
... | reserviert | |||||
106 | Motorversorgung: Strom | |||||
107 | reserviert | |||||
... | ... | |||||
149 | reserviert | |||||
150 | Positions-Interface - Statuswort | |||||
151 | Positions-Interface - Status der internen State Maschine | |||||
152 | Positions-Interface - Schleppfehler (Low-Word) | |||||
153 | Positions-Interface - Schleppfehler (High-Word) | |||||
154 | reserviert | |||||
... | ... | |||||
255 | reserviert | |||||
Index 8012 STM Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8012:19 | Select info data 2 | Auswahl "Info data 2" (siehe 0x8012:11) | UINT8 | RW | 0x09 (9dez) | |
8012:30 | Invert digital input 1 | Invertierung des digitalen Eingangs 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8012:31 | Invert digital input 2 | Invertierung des digitalen Eingangs 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8012:32 | Function for input 1 | Auswahl der Funktion von Eingang 1 | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Normaler Eingang | |||||
1 | Hardware Enable | |||||
8012:36 | Function for input 2 | Auswahl der Funktion von Eingang 2 | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Normaler Eingang | |||||
1 | Hardware Enable | |||||
8012:3A | Function for output 1 | Auswahl der Funktion von Ausgang 1 | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Normaler Ausgang | |||||
1 | Bremse | |||||
8012:45 | Microstepping | 0 | Vollschritt | BIT4 | RW | 0x08 (8dez) |
1 | Halbschritt | |||||
2 | 1/4 Mikroschritt | |||||
3 | 1/8 Mikroschritt | |||||
4 | 1/16 Mikroschritt | |||||
5 | 1/32 Mikroschritt | |||||
6 | 1/64 Mikroschritt | |||||
7 | 1/128 Mikroschritt | |||||
8 | 1/256 Mikroschritt | |||||
Index 8013 STM Controller Settings 2 Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8013:0 | STM Controller Settings 2 Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
8013:01 | Kp factor (velo./pos.) | Kp-Regelfaktor (Proportional-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler (Einheit: 0,001) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8013:02 | Ki factor (velo./pos.) | Ki-Regelfaktor (Integral-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler (Einheit: 0,001) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8013:03 | Inner window (velo./pos.) | inneres Fenster des I-Anteils des Geschwindigkeitsregler (Einheit: 1%) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8013:05 | Outer window (velo./pos.) | äußeres Fenster des I-Anteils des Geschwindigkeitsregler (Einheit: 1%) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8013:06 | Filter cut off frequency (velo./pos.) | Filter-Grenzfrequenz des Geschwindigkeitsregler (Tiefpass, Einheit: 1 Hz) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8013:07 | Ka factor (velo./pos.) | Ka-Regelfaktor des Geschwindigkeits-/Positionsreglers | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8014 STM Motor Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8014:0 | STM Motor Features Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x31 (49dez) |
8014:01 | Chopper: Mode |
| BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8014:03 | Chopper: Off time |
| BIT4 | RW | 0x05 (5dez) |
8014:07 | Chopper: Comparator disabled |
| BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8014:08 | Chopper: Fast decay time |
| BIT4 | RW | 0x03 (3dez) |
8014:0C | Chopper: Sine wave offset |
| BIT4 | RW | 0x03 (3dez) |
8014:11 | Chopper: Hysteresis start value |
| BIT3 | RW | 0x02 (2dez) |
8014:14 | Chopper: Hysteresis end value |
| BIT4 | RW | 0x06 (6dez) |
8014:18 | Chopper: Hysteresis decrement time |
| BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8014:1A | Stall guard: Filter enable |
| BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8014:1B | Stall guard: Current up step width |
| BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8014:1D | Stall guard: Current down step speed |
| BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8014:1F | Stall guard: Minimum current |
| BIT1 | RW | 0x00 (0dez) |
8014:21 | Stall guard: Minimum value |
| BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
8014:25 | Stall guard: Hysteresis value |
| BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
8014:31 | Stall guard: Threshold value |
| INT8 | RW | 0x01 (1dez) |
Index 8020 POS Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8020:0 | POS Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x0F (15dez) |
8020:01 | Velocity min. | minimale Sollgeschwindigkeit (Bereich: 0 ... 10000) | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:02 | Velocity max. | maximale Sollgeschwindigkeit (Bereich: 0 ... 10000) | INT16 | RW | 0x2710 (10000dez) |
8020:03 | Acceleration pos. | Beschleunigung in positiver Drehrichtung (Einheit: 1 ms) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:04 | Acceleration neg. | Beschleunigung in negativer Drehrichtung (Einheit: 1 ms) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:05 | Deceleration pos. | Verzögerung in positiver Drehrichtung (Einheit: 1 ms) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:06 | Deceleration neg. | Verzögerung in negativer Drehrichtung (Einheit: 1 ms) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:07 | Emergency deceleration | Notfallverzögerung (beide Drehrichtungen, Einheit: 1 ms) | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:08 | Calibration position | Kalibrierposition | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:09 | Calibration velocity (towards plc cam) | Kalibriergeschwindigkeit auf die Nocke (Bereich: 0 ... 10000) | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:0A | Calibration Velocity (off plc cam) | Kalibriergeschwindigkeit von der Nocke herunter (Bereich: 0 ... 10000) | INT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8020:0B | Target window | Zielfenster | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8020:0C | In-Target timeout | Zielpositions-Timeout (Einheit: 1 ms) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:0D | Dead time compensation | Totzeitkompensation (Einheit: 1 µs) | INT16 | RW | 0x0032 (50dez) |
8020:0E | Modulo factor | Modulofaktor / -position | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:0F | Modulo tolerance window | Toleranzfenster für Modulo-Positionierung | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8021 POS Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8021:0 | POS Features Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) | |
8021:01 | Start type | Standard-Starttyp | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) | |
8021:11 | Time information | Zeitinformation in Subindex 0x6pp0:22 ("Actual drive time") | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Elapsed time: aktuell gefahrene Zeit seit Beginn des Fahrauftrages | |||||
... | reserviert | |||||
8021:13 | Invert calibration cam search direction | Invertierung der Drehrichtung auf die Nocke | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8021:14 | Invert sync impulse search direction | Invertierung der Drehrichtung von der Nocke herunter | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
Index FB00 STM Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | STM Command | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) | |
FB00:01 | Request | Anforderung eines Kommando | OCTET-STRING[2] | RW | {0} | |
0x8000 | Software-Reset | |||||
FB00:02 | Status | Status des Kommandos | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
0 | kein Fehler, ohne Rückgebewert | |||||
1 | kein Fehler, mit Rückgebewert | |||||
2 | mit Fehler, ohne Rückgebewert | |||||
3 | mit Fehler, mit Rückgebewert | |||||
... | reserviert | |||||
255 | Kommandoausführung aktiv | |||||
FB00:03 | Response | Rückgabewert des ausgeführten Kommandos (abhängig vom Kommando) | OCTET-STRING[4] | RO | {0} | |