EP7041-2002
Schrittmotormodul mit Interface für Inkremental-Encoder
Die EtherCAT Box EP7041-2002 ist für den direkten Anschluss unterschiedlicher Schrittmotoren vorgesehen.
Die PWM-Endstufen für zwei Motorspulen sind bei geringster Bauform, zusammen mit zwei Eingängen für Endlagenschalter, in der Baugruppe untergebracht und decken einen großen Spannungs- und Strombereich ab.
Durch den Anschluss eines Inkremental-Encoders ist die Realisierung einer einfachen Servo-Achse möglich.
Zwei digitale Eingänge und ein digitaler Ausgang (0,5 A) erlauben die Verbindung von Endschaltern und Motorbremse.
Die externe Motoreinspeisung erfolgt über einen integrierten Stecker.
Mit verschiedenen Parametern kann die EP7041-2002 an den Motor und die Anwendung angepasst werden.
Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf ist durch ein 64-faches Microstepping sichergestellt.