Digital-I/O X01, X02
Die Anschlüsse für die Digital-I/O sind zwei 5-polige M12-Buchsen, A-kodiert.
X01
Pin | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | 24 V US | Versorgungsspannungs-Ausgang US = 24 VDC |
2 | SET | Digital-Ausgang, vorgesehen zum Nullsetzen des Encoder-Zählerstands. Dieser Pin ist direkt verbunden mit X05, Pin 7 „SET“. Der High-Pegel dieses Digital-Ausgangs entspricht der konfigurierten Encoder-Versorgungsspannung, 5 V oder 9 V. Siehe Kapitel Einstellung der Encoder-Versorgungsspannung. |
3 | GND | Masse |
4 | DI1 | Digital-Eingang 1 |
5 | ⏚ | Funktionserdung |
X02
Pin | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | 24 V US | Versorgungsspannungs-Ausgang US = 24 VDC |
2 | DIR | Digital-Ausgang, vorgesehen zum Ändern der Zählrichtung des Encoders. Dieser Pin ist direkt verbunden mit X05, Pin 8 „DIR“. Der High-Pegel dieses Digital-Ausgangs entspricht der konfigurierten Encoder-Versorgungsspannung, 5 V oder 9 V. Siehe Kapitel Einstellung der Encoder-Versorgungsspannung. |
3 | GND | Masse |
4 | DI2 | Digital-Eingang 2 |
5 | ⏚ | Funktionserdung |