Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

EtherCAT

Anschluss

2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt

Potenzialtrennung

500 V

Distributed Clocks

ja

Versorgungsspannungen

Anschluss

Eingang: 7/8"-Stecker, 5-polig, 16-UN-Gewinde

Weiterleitung: 7/8"-Buchse, 5-polig, 16-UN-Gewinde

US Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

US Summenstrom

max. 16 A bei 40 °C

Stromaufnahme aus US

120 mA

+ Encoderversorgung

+ Digital-Ausgangsströme

+ Strom für die Haltebremse

UP Nennspannung

8…48 VDC

UP Summenstrom

max. 16 A bei 40 °C

Stromaufnahme aus UP

= Stromaufnahme der Motor-Endstufe

Motor

Anzahl Kanäle

1

Motor-Art

2-Phasen-Schrittmotor, unipolar oder bipolar

Anschluss

M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert

Motor-Versorgung

8…48 VDC aus UP

Nennstrom

3,5 A pro Phase

Spitzenstrom

5 A pro Phase

Überlast- und kurzschlussfest

Ja

Schrittfrequenz

max. 8.000 Vollschritte/s

Stromreglerfrequenz

Dynamisch

Microstepping

max. 256 Zwischenschritte pro Vollschritt

Encoder-Schnittstelle

Anzahl Kanäle

1

Protokolle

  • BiSS® C unidirektional
  • SSI

Anschluss

1 x M12-Buchse, 8-polig, A-kodiert

Auflösung

max. 64 Bit Positionswert, 2 Bit Status, 16 Bit CRC

Encoderversorgung

Konfigurierbar: 5 VDC (Default) oder 9 VDC aus US

max. 0,5 A

Digital-Ausgänge für Steuersignale

Zero, Direction

Siehe Technische Daten der Digital-Ausgänge

Haltebremse

Anzahl Kanäle

1

Anschluss

1 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert

Nennspannung

24 VDC aus US

Ausgangsstrom

max 0,5 A

Digital-Ausgänge

Anzahl

2

Anschluss

Jeder Digital-Ausgang steht an zwei Anschlüssen parallel zur Verfügung:

  • Encoder-Anschluss X05
  • Digital-I/O-Anschluss X01 / X02
    (M12-Buchsen, 5-polig, A-kodiert)

Leitungslänge

max. 30 m

Lastart

Ohmsch, induktiv, Lampenlast

Ausgangsspannung

Entspricht der konfigurierten Encoderversorgung

Ausgangsstrom

max. 0,5 A pro Kanal, einzeln kurzschlussfest

Hilfsspannungs-Ausgang

24 VDC aus US, max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest

Digital-Eingänge

Anzahl

2

Verwendungsmöglichkeiten

  • Touch-Probe-Eingänge
  • „Plc cam“: Referenznocken für das Homing
  • „Hardware Enable“ zur Freigabe der Endstufe
  • „Auto start“ für das Positioning Interface
  • Beliebig nutzbare Digital-Eingänge

Anschluss

2 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert

Leitungslänge

max. 30 m

Sensorversorgung

24 VDC aus US

max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25 … +60 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40 … +85 °C

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen *)

CE, cURus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Zusätzliche Prüfungen

Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung

Erläuterung

Vibration

10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen

5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude

60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude

Schocken

1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen

35 g, 11 ms