Objekte für den Betrieb
FA01 MAC info
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FA01:0 | MAC info |
| USINT | - | 0x04 (4dez) |
FA01:01 | Rx Packets | Anzahl empfangener Ethernet-Telegramme. | UDINT | RO | 0 |
FA01:02 | Tx Packets | Anzahl gesendeter Ethernet-Telegramme. | UDINT | RO | 0 |
FA01:03 | Rx Frames Dropped | ohne Funktion | UDINT | RO | 0 |
FA01:04 | Reserved | ohne Funktion | UDINT | RO | 0 |
FA02 AddrServer info
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FA02:0 | AddrServer info |
| USINT | - | 0x01 (1dez) |
FA02:01 | Remote MaC-ID | MAC-ID des Ethernet-Teilnehmers, dem über die DHCP-Funktionalität der EP6601-0002 eine IP-Adresse zugewiesen wurde. Siehe Kapitel IP-Adressvergabe. | ARRAY [0..5] OF BYTE | RO | 00 00 00 00 00 00 |