IP-Adressvergabe
Die EP6601-0002 kann IP-Adressen an angeschlossene Geräte vergeben und arbeitet als DHCP- oder BootP-Server für ein Gerät. Die Einstellungen hierzu sind im System Manager (EP6601-0002 --> Advanced Settings --> Mailbox --> EoE) wie folgt vorzunehmen:
- Standard-Einstellung „Switch Port“.
Die EP6601-0002 arbeitet wie ein normaler Switch und leitet Ethernet-Frames transparent an TwinCAT/Windows durch.
- Einstellung „IP Port“.
Die EP6601-0002 arbeitet mit Adressvergabe an ein angeschlossenes Ethernet-Gerät. Aktivieren Sie in dem Ethernet-Gerät einen DHCP- oder BootP-Client (siehe Netzwerkadaptereinstellungen im Betriebssystem). Die EP6601-0002 antwortet auf die DHCP- oder BootP-Anfrage des Ethernet-Geräts, indem sie die angegebene IP-Adresse/Subnetzmaske an das Ethernet-Gerät vergibt. Im DHCP-Verfahren wird diese Adresse regelmäßig vom Client erneut angefragt und vom DHCP-/BootP-Server (EP6601-0002) vergeben.
Dabei ist zu beachten:
- die Checkbox "DHCP" nicht benutzen - die Checkbox "IP Address" aktiviert die DHCP/BootP-Funktion in der EP6601-0002.
- die Einstellungen Gateway, Maske und Server werden ebenfalls dem Client/Gerät mitgeteilt.
- es kann nur eine Adresse vergeben werden, d.h. es darf kein Switch mit angeschlossenen Teilnehmern nachfolgen.
- der Adressbereich muss mit dem des EtherCAT-Adapters übereinstimmen.
- DHCP Server Identifier: manche DHCP-Server benötigen im Antworttelegramm eine ServerID.
Lösung für EP6601-0002: Im CoE 0xF800:01 ist der Wert 0x1000 einzutragen. Wenn in der EP6601-0002 ein Default Gateway eingetragen ist wird diese dann als DHCP Server Identifier genutzt.