Datendurchsatz

Die folgenden Faktoren beeinflussen den Ethernet-Datendurchsatz:

Datendurchsatz 1:

Tipps zur Verkürzung der Antwortzeiten

Für die Verkürzung der Antwortzeiten in Ihrer Applikation (z. B. auf ping-Anfragen) empfiehlt sich folgende Vorgehensweise: Verringern sie die aktuell verwendete EtherCAT-Zykluszeit deutlich bzw. fügen Sie eine neue Task mit einer kleineren Zykluszeit ein, z. B.: 500 µs wenn Sie bisher 2,5 ms EtherCAT-Zyklus verwendet haben. Wichtig: diese Task muss auf echte IO-Prozessdaten aus den EtherCAT-Slaves zugreifen und unter Gerät EtherCAT -> Reiter EtherCAT erkennbar sein, s. Abb. Realer Frameaufbau aus dem TwinCAT System Manager

Datendurchsatz 2:Abb.8: Beispiel für einen Frameaufbau aus TwinCAT
Datendurchsatz 3:

Hinweis zu den angegeben Werten

Diese Angaben sind typisch und ohne Garantie; die Durchsatzraten können in verschiedenen Applikationen nach den o.a. Randbedingungen abweichen!