Einführung

Einführung 1:

Das IO-Link-Master-Modul EP6228-3034 ermöglicht den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Devices. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Zusätzlich bietet die EP6228-3034 auf den acht Class-B-Master-Ports eine Spannungsversorgung für Class-B-Devices.

Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. Die Parametrierung der IO-Link-Devices kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

In der Standardeinstellung arbeiten die acht C/Q-Kanäle der EP6228-3034 als IO-Link-Kanäle. Jeder IO-Link-Kanal kann wahlweise auch als reiner Eingangs- oder Ausgangskanal genutzt werden.

Die L-kodierten M12-Spannungsversorgungs-Stecker bieten einen erhöhten Summenstrom der EtherCAT Box, sodass alle IO-Link-Ports und die zusätzliche Spannungsversorgung mit dem maximalen Strom betrieben werden können.

Quick Links

Technische Daten
Prozessabbild
Abmessungen
IO-Link Ports