Abmessungen EPxxxx-2022, -3022

Abmessungen EPxxxx-2022, -3022 1:

Alle Maße sind in Millimeter angegeben.
Die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu.

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial

PA6 (Polyamid)

Vergussmasse

Polyurethan

Montage

zwei Befestigungslöcher Ø 4,5 mm für M4

Metallteile

Messing, vernickelt

Kontakte

CuZn, vergoldet

Einbaulage

beliebig

Schutzart

im verschraubten Zustand IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Abmessungen (H × B × T)

ca. 126 × 60 × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)