Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.7

  • EP6228-3034 hinzugefügt
  • EP6228-0044 hinzugefügt
  • Kapitel „P24 schalten“ hinzugefügt

2.6

  • EP6222-0002 hinzugefügt

2.5

  • Produktübersicht aktualisiert
  • Technische Daten aktualisiert

2.4

  • EP6224-0092 hinzugefügt
  • Kapitel „TwinSAFE SC“ hinzugefügt

2.3

  • Kapitel aktualisiert:
    • „Grundlagen IO-Link“
    • „Anschlüsse“
    • „Zugriff auf IO-Link Daten“

2.2

  • EP6224-0002 hinzugefügt
  • EP6224-3002 hinzugefügt
  • Inbetriebnahme aktualisiert
  • Struktur-Update

2.1

  • UL-Anforderungen aktualisiert
  • Modulübersicht aktualisiert

2.0

  • EP6224-0042 hinzugefügt
  • EP6228-0042 hinzugefügt
  • EP6228-3142 hinzugefügt
  • Technische Daten aktualisiert
  • Struktur-Update

1.5

  • IO-Link Master Grundlagen aktualisiert
  • IO-Link Konfiguration aktualisiert

1.4

  • Update Technische Daten
  • EP6228-3132 eingefügt

1.3.0

  • Update Technische Daten
  • Sicherheitshinweise neues Layout

1.2.5

  • EP6228-x0x2 – Technische Daten aktualisiert
  • Gestaltung der Sicherheitshinweise an IEC 82079-1 angepasst.

1.2.4

  • EP6228-3032 hinzugefügt
  • EP6224-x022 – Technische Daten aktualisiert
  • EP6228-x0x2 – Technische Daten aktualisiert
  • EP6228-x0x2 – Einführung aktualisiert
  • EP622x Modulübersicht aktualisiert
  • Leitungsverluste 7/8“ hinzugefügt
  • Konfiguration mit TwinCAT - Erläuterung Karteireiter und IO-Link Master aktualisiert

1.2.3

  • Objektbeschreibung und Parametrierung aktualisiert
  • Grundlagen IO-Link aktualisiert

1.2.2

  • Objektbeschreibung und Parametrierung aktualisiert

1.2.1

  • Anzugsmomente für Steckverbinder aktualisiert

Version

Änderungen

1.2.0

  • EP6228-0022 hinzugefügt
  • Objektbeschreibung und Parametrierung aktualisiert
  • EP6224-x022 Prozessabbild aktualisiert
  • Bilder für IO-Link und Sensorkabel aktualisiert

1.1.0

  • Power-Anschluss aktualisiert

1.0.0

  • Erste Veröffentlichung

0.6

  • Korrekturen

0.5

  • Erste vorläufige Version

Firm- und Hardware-Stände

Diese Dokumentation bezieht sich auf den zum Zeitpunkt ihrer Erstellung gültigen Firm- und Hardware-Stand.

Die Eigenschaften der Module werden stetig weiterentwickelt und verbessert. Module älteren Fertigungsstandes können nicht die gleichen Eigenschaften haben, wie Module neuen Standes. Bestehende Eigenschaften bleiben jedoch erhalten und werden nicht geändert, so dass ältere Module immer durch neue ersetzt werden können.

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der EtherCAT Box aufgedruckten Batch-Nummer (D-Nummer) entnehmen.

Syntax der Batch-Nummer (D-Nummer)

D: WW YY FF HH

WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FF - Firmware-Stand
HH - Hardware-Stand

Beispiel mit D-Nr. 29 10 02 01:

29 - Produktionswoche 29
10 - Produktionsjahr 2010
02 - Firmware-Stand 02
01 - Hardware-Stand 01

Weitere Informationen zu diesem Thema: Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten.