Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
EtherCAT | |
|---|---|
Anschluss | 2 x M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert, geschirmt |
Potenzialtrennung | 500 V |
Distributed Clocks | ja |
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Eingang: 7/8"-Stecker, 5-polig, 16-UN-Gewinde Weiterleitung: 7/8"-Buchse, 5-polig, 16-UN-Gewinde |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom | max. 16 A bei 40 °C |
Stromaufnahme aus US | 130 mA + Stromaufnahme der IO-Link Devices aus L+ |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom | max. 16 A bei 40 °C |
Stromaufnahme aus UP | = Stromaufnahme der IO-Link Devices aus P24 |
IO-Link | |
|---|---|
Anzahl Ports Class A | 4 |
Anzahl Ports Class B | 4 |
Anschluss | Ports Class A: 4 x M12-Buchse, 4-polig, A-kodiert Ports Class B: 4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Kabellänge | max. 20 m |
Spezifikation | IO-Link V1.1 |
Datenrate | COM1: 4,8 kbit/s |
Sensorversorgung L+ | 24 V DC aus US max. 1,4 A pro Port, kurzschlussfest |
Extra Power P24 | 24 V DC aus UP max. 4,0 A pro Port-Paar 1), kurzschlussfest |
C/Q Eingangsfilter | Kein (bei Konfiguration als Digital-Eingang, siehe 2. Konfiguration IO-Link Device an Port n) |
C/Q Ausgangsstrom | max. 200 mA, nicht kurzschlussfest (bei Konfiguration als Digital-Ausgang, siehe 2. Konfiguration IO-Link Device an Port n) |
1) Port-Paare mit gemeinsamer Begrenzung von P24:
- Port 3 und 7
- Port 4 und 8
Digitale Eingänge | |
|---|---|
Anzahl | 4 |
Anschluss | 4 x M12-Buchse 2) |
Leitungslänge | max. 30 m |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN61131-2, kompatibel mit Typ 1 |
Eingangsfilter | 10 µs |
Signalspannung „0“ | -3 … +5 V |
Signalspannung „1“ | +11 … +30 V |
Eingangsstrom | 3 mA |
2) Die digitalen Eingänge befinden sich an Pin 2 der IO-Link Ports Class A.
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B × H × T | 60 mm × 150 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 440 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, UL in Vorbereitung |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |