Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

EtherCAT

Anschluss

2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt

Potenzialtrennung

500 V

Distributed Clocks

ja

Versorgungsspannungen

Anschluss

Eingang: 7/8"-Stecker, 5-polig, 16-UN-Gewinde

Weiterleitung: 7/8"-Buchse, 5-polig, 16-UN-Gewinde

US Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

US Summenstrom

max. 16 A bei 40 °C

Stromaufnahme aus US

130 mA

+ Stromaufnahme der IO-Link Devices aus L+

UP Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

UP Summenstrom

max. 16 A bei 40 °C

Stromaufnahme aus UP

= Stromaufnahme der IO-Link Devices aus P24

IO-Link

Anzahl Ports Class B

8

Anschluss

8 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert

Leitungslänge

max. 20 m

Spezifikation

IO-Link V1.1

Datenrate

COM1: 4,8 kbit/s
COM2: 38,4 kbit/s
COM3: 230,4 kbit/s

Sensorversorgung L+

24 V DC aus US

L+ Ausgangsstrom

max. 1,4 A pro Port, kurzschlussfest

Extra Power P24

24 V DC aus UP

P24 Ausgangsstrom

max. 4,0 A pro Port-Paar 1), kurzschlussfest

C/Q Eingangsfilter

Kein

(bei Konfiguration als Digital-Eingang, siehe 2. Konfiguration IO-Link Device an Port n)

C/Q Ausgangsstrom

max. 200 mA, nicht kurzschlussfest

(bei Konfiguration als Digital-Ausgang, siehe 2. Konfiguration IO-Link Device an Port n)

1) Port-Paare mit gemeinsamer Begrenzung von P24:

  • 1 + 5
  • 2 + 6
  • 3 + 7
  • 4 + 8

 

Gehäusedaten

Abmessungen B × H × T

60 mm × 150 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)

Gewicht

ca. 440 g

Einbaulage

beliebig

Material

PA6 (Polyamid)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25…+60 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40…+85 °C

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen *)

CE, UL in Vorbereitung

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Zusätzliche Prüfungen

Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung

Erläuterung

Vibration

10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen

5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude

60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude

Schocken

1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen

35 g, 11 ms