Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

MTBF

MTBF (55 °C)

> 1.050.000 h

EtherCAT

Anschluss

2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt

Potenzialtrennung

500 V

Distributed Clocks

ja

Versorgungsspannungen

Anschluss Einspeisung

M8-Stecker, 4-polig

Anschluss Weiterleitung

M8-Buchse, 4-polig

US Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

US Summenstrom

max. 4 A

Stromaufnahme aus US

100 mA

+ Stromaufnahme der IO-Link-Devices aus L+

US Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

US Summenstrom

max. 4 A

Stromaufnahme aus UP

Keine. UP wird nur weitergeleitet.

IO-Link

Anzahl Ports Class A

4

Anschluss

4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert

Leitungslänge

max. 20 m

Spezifikation

IO-Link V1.1

Datenraten

COM1: 4,8 kbit/s
COM2: 38,4 kbit/s
COM3: 230,4 kbit/s

Sensorversorgung L+

24 V DC aus US

L+ Ausgangsstrom

max. 1,4 A pro Port, kurzschlussfest

max. 4,0 A in Summe

Extra Power P24

-

C/Q Eingangsfilter

Kein

(bei Konfiguration als Digital-Eingang, siehe 2. Konfiguration IO-Link Device an Port n)

C/Q Ausgangsstrom

max. 200 mA, nicht kurzschlussfest

(bei Konfiguration als Digital-Ausgang, siehe 2. Konfiguration IO-Link Device an Port n)

Digitale Eingänge

Anzahl

4

Anschluss

4 x M12-Buchse 1)

Leitungslänge

max. 30 m

Charakteristik

Typ 3 gemäß EN61131-2, kompatibel mit Typ 1

Eingangsfilter

10 µs

Signalspannung „0“

-3 … +5 V

Signalspannung „1“

+11 … +30 V

Eingangsstrom

3 mA

1) Die digitalen Eingänge befinden sich an Pin 2 der IO-Link Ports.

 

Gehäusedaten

Abmessungen B × H × T

30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)

Gewicht

ca. 165 g

Einbaulage

beliebig

Material

PA6 (Polyamid)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25…+60 °C
-25…+55 °C gemäß cURus

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40…+85 °C

Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen

EMV-Festigkeit / Störaussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen *)

CE, cURus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Zusätzliche Prüfungen

Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung

Erläuterung

Vibration

10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen

5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude

60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude

Schocken

1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen

35 g, 11 ms