EP6228-3142

Ports Class A

EP6228-3142 1:

Pin

Funktion

Beschreibung

Aderfarbe 1)

1

L+

Versorgungsspannung (aus US)

braun

2

DI

Digital-Eingang

weiß

3

L-

GND

blau

4

C/Q

IO-Link Datenleitung

schwarz

5

-

-

grau

1) Die Aderfarben gelten für M12-Leitungen von Beckhoff. Siehe Kapitel Zubehör.

Ports Class B

EP6228-3142 2:

Pin

Funktion

Beschreibung

Aderfarbe 1)

1

L+

Sensor/Logik-Versorgung (aus US)

braun

2

P24

Aktor-Versorgung (aus UP)

weiß

3

L-

GND zu L+

blau

4

C/Q

IO-Link Datenleitung

schwarz

5

N24

GND zu P24

grau

1) Die Aderfarben gelten für M12-Leitungen von Beckhoff. Siehe Kapitel Zubehör.

Richtlinien zum Anschluss von IO-Link-Leitungen