Status-LEDs

Status-LEDs 1:

1: IO-Link-Status

LED-Signal

Bedeutung

aus

Mögliche Bedeutungen:

  • Port nicht konfiguriert
  • Logikpegel Low 1)

leuchtet rot,

blinkt vereinzelt grün

Mögliche Bedeutungen:

  • IO-Link Verbindungsversuch
  • Kein IO-Link Device angeschlossen
  • Falsches IO-Link Device angeschlossen
  • IO-Link Device defekt

blinkt grün

IO-Link Kommunikation aktiv

leuchtet grün

Logikpegel High 1)

1) Wenn der Port als Digital-Eingang oder Digital-Ausgang konfiguriert ist.

2: Status des Digital-Eingangs an Pin 2 (nur Ports Class A)

Die LED leuchtet, wenn ein High-Pegel am digitalen Eingang DI anliegt.