Status-Wort
Bit Nr. | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | IL7 | IL6 | IL5 | IL4 | IL3 | IL2 | IL1 | IL0 | - | OVERRUN ERR | FRAMING ERR | PARITY ERR | BUF_F | IA | RR | TA |
Legende
Bit Nr. | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
15 ... 8 | IL7 ... IL0 | 1dez .. 22dez | Anzahl der Eingangs-Bytes, die für die Übertragung von der Box zur Steuerung bereitstehen. |
7 | Reserviert | ||
6 | OVERRUN ERR | 0 .. 1 | Es ist ein Overrun-Error aufgetreten. Das betroffene Datum wird nicht in den Empfangspuffer der Box geladen und geht verloren. |
5 | FRAMING ERR | 0 .. 1 | Es ist ein Framing-Error aufgetreten. Das betroffene Datum wird nicht in den Empfangspuffer der Box geladen und geht verloren. |
4 | PARITY ERR | 0 .. 1 | Es ist ein Parity-Error aufgetreten. Das betroffene Datum wird nicht in den Empfangspuffer der Box geladen und geht verloren |
3 | BUF_F | 1 | Die Anzahl der Bytes im Empfangspuffer überschreitet den Wert von Parameter 8010:1A "Rx buffer full notification" (Werkseinstellung: 864 Bytes). |
2 | IA | 1 | Die Initialisierung wurde von der Box ausgeführt. |
0 | Die Box ist wieder für den seriellen Datenaustausch bereit. | ||
1 | RR | toggle | Über eine Zustandsänderung dieses Bits teilt die Box der Steuerung mit, dass sich die in IL-Bits angezeigte Anzahl von Bytes in den Eingangsvariablen Data In [n]befinden. Die Steuerung muss die Entgegennahme der Daten im Control-Byte mit Zustandsänderung des Bits CW.1 (RA) quittieren. Erst daraufhin werden neue Daten von der Box zur Steuerung übertragen. |
0 | TA | toggle | Die Box quittiert die Entgegennahme von Daten mit Zustandsänderung dieses Bits. Erst daraufhin werden neue Daten von der Steuerung zur Box übertragen. |