Objektbeschreibung und Parametrierung
![]() | EtherCAT XML Device Description Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff-Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren. |
![]() | Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT) Die Parametrierung des EtherCAT Gerätes wird über den CoE-Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise:
|
Einführung
In der CoE-Übersicht sind Objekte mit verschiedenem Einsatzzweck enthalten:
- Objekte die zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme nötig sind
- Objekte die zur Auswahl des Schnittstellen-Typs nötig sind
- Objekte die zum regulären Betrieb z.B. durch ADS-Zugriff bestimmt sind
- Objekte die interne Settings anzeigen und ggf. nicht veränderlich sind
- Weitere Profilspezifische Objekte, die Ein- und Ausgänge, sowie Statusinformationen anzeigen
Im Folgenden werden zuerst die im normalen Betrieb benötigten Objekte vorgestellt, dann die für eine vollständige Übersicht noch fehlenden Objekte.
Objekte zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8000 COM Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | COM Settings Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x1A (26dez) | |
8000:02 | Enable XON/XOFF supported tx data | XON/XOFF wird für Sendedaten unterstützt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:03 | Enable XON/XOFF supported rx data | XON/XOFF wird für Empfangsdaten unterstützt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:04 | Enable send FIFO data continuous | Kontinuierliches Senden der Daten aus dem FIFO freigeschaltet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:05 | Enable transfer rate optimization | Einschalten der Transferraten-Optimierung | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:06 | Enable half duplex | Halb-Duplex für RS485-Betrieb (dieses Bit wird im RS232- und RS422-Betrieb nicht ausgewertet) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Voll-Duplex: Das Modul hört seine gesendeten Daten mit. | |||||
1 | Halb-Duplex: Das Modul hört die von ihm selbst gesendeten Daten nicht mit. | |||||
8000:07 | Enable point to point connection (RS422) | 0 | Das Modul wird nach der RS485 Norm in einer Busstruktur genutzt. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Das Modul wird als Punkt zu Punkt Verbindung genutzt (RS422) | |||||
8000:11 | Baudrate | Baud Rate | BIT4 | RW | 0x06 (6dez) | |
0x01 | 300 Baud | |||||
0x02 | 600 Baud | |||||
0x03 | 1200 Baud | |||||
0x04 | 2400 Baud | |||||
0x05 | 4800 Baud | |||||
0x06 | 9600 Baud | |||||
0x07 | 19200 Baud | |||||
0x08 | 38400 Baud | |||||
0x09 | 57600 Baud | |||||
0x0A | 115200 Baud | |||||
8000:15 | Data frame | Data frame / Stop-Bits | BIT4 | RW | 0x03 (3dez) | |
0x01 | 7E1 | |||||
0x02 | 7O1 | |||||
0x03 | 8N1 | |||||
0x04 | 8E1 | |||||
0x05 | 8O1 | |||||
0x09 | 7E2 | |||||
0x0A | 7O2 | |||||
0x0B | 8N2 | |||||
0x0C | 8E2 | |||||
0x0D | 8O2 | |||||
8000:19 | Sensor Power Supply Output | 0: Off | BIT4 | RW | 5V (1) | |
8000:1A | Rx buffer full notification | Der Wert legt die Anzahl der Daten im Empfangs-FIFO fest, ab der das "Buffer full" Bit gesetzt wird. | UINT16 | RW | 0x0360 (864dez) | |
8000:1B | Explicit baudrate | In diesem Objekt kann die gewünschte Baudrate direkt als Zahl eingetragen werden. | UINT32 | RW | 0x00002580 (9600dez) | |
Index F800 COM Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
F800:0 | COM Settings |
| UINT8 | RO | 0x01 (1dez) | |
F800:01 | Interface Type Ch 1 | 0x00 | RS232 | BIT1 | RW | 0x00 (0dez) |
Weitere Objekte
Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x00001389 (5001dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EP6001-0002 |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x17714052 (393298002dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00100002 (1048578dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F0 Backup parameter handling
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 1400 COM RxPDO-Par Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1400:0 | COM RxPDO-Par Outputs | PDO Parameter RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1400:06 | Exclude RxPDOs | Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 1 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 04 16 |
Index 1404 COM RxPDO-Par Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1404:0 | COM RxPDO-Par Outputs | PDO Parameter RxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1404:06 | Exclude RxPDOs | Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 5 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 00 16 |
Index 1600 COM RxPDO-Map Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1600:0 | COM RxPDO-Map Outputs | PDO Mapping RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x1C (28dez) |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x01 (Transmit request)) | UINT32 | RO | 0x7000:01, 1 |
1600:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x02 (Receive accepted)) | UINT32 | RO | 0x7000:02, 1 |
1600:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x03 (Init request)) | UINT32 | RO | 0x7000:03, 1 |
1600:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x04 (Send continuous)) | UINT32 | RO | 0x7000:04, 1 |
1600:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 4 |
1600:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x09 (Output length)) | UINT32 | RO | 0x7000:09, 8 |
1600:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x11 (Data Out 0)) | UINT32 | RO | 0x7000:11, 8 |
1600:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x12 (Data Out 1)) | UINT32 | RO | 0x7000:12, 8 |
1600:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x13 (Data Out 2)) | UINT32 | RO | 0x7000:13, 8 |
1600:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x14 (Data Out 3)) | UINT32 | RO | 0x7000:14, 8 |
1600:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x15 (Data Out 4)) | UINT32 | RO | 0x7000:15, 8 |
1600:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x16 (Data Out 5)) | UINT32 | RO | 0x7000:16, 8 |
1600:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x17 (Data Out 6)) | UINT32 | RO | 0x7000:17, 8 |
1600:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x18 (Data Out 7)) | UINT32 | RO | 0x7000:18, 8 |
1600:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x19 (Data Out 8)) | UINT32 | RO | 0x7000:19, 8 |
1600:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1A (Data Out 9)) | UINT32 | RO | 0x7000:1A, 8 |
1600:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1B (Data Out 10)) | UINT32 | RO | 0x7000:1B, 8 |
1600:12 | SubIndex 018 | 18. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1C (Data Out 11)) | UINT32 | RO | 0x7000:1C, 8 |
1600:13 | SubIndex 019 | 19. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1D (Data Out 12)) | UINT32 | RO | 0x7000:1D, 8 |
1600:14 | SubIndex 020 | 20. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1E (Data Out 13)) | UINT32 | RO | 0x7000:1E, 8 |
1600:15 | SubIndex 021 | 21. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1F (Data Out 14)) | UINT32 | RO | 0x7000:1F, 8 |
1600:16 | SubIndex 022 | 22. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x20 (Data Out 15)) | UINT32 | RO | 0x7000:20, 8 |
1600:17 | SubIndex 023 | 23. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x21 (Data Out 16)) | UINT32 | RO | 0x7000:21, 8 |
1600:18 | SubIndex 024 | 24. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x22 (Data Out 17)) | UINT32 | RO | 0x7000:22, 8 |
1600:19 | SubIndex 025 | 25. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x23 (Data Out 18)) | UINT32 | RO | 0x7000:23, 8 |
1600:1A | SubIndex 026 | 26. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x24 (Data Out 19)) | UINT32 | RO | 0x7000:24, 8 |
1600:1B | SubIndex 027 | 27. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x25 (Data Out 20)) | UINT32 | RO | 0x7000:25, 8 |
1600:1C | SubIndex 028 | 28. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x26 (Data Out 21)) | UINT32 | RO | 0x7000:26, 8 |
Index 1604 COM RxPDO-Map Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1604:0 | COM RxPDO-Map Outputs | PDO Mapping RxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
1604:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7001 (Ctrl Ch.1), entry 0x01 (Ctrl)) | UINT32 | RO | 0x7001:01, 16 |
1604:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x11 (Data Out 0)) | UINT32 | RO | 0x7000:11, 8 |
1604:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x12 (Data Out 1)) | UINT32 | RO | 0x7000:12, 8 |
1604:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x13 (Data Out 2)) | UINT32 | RO | 0x7000:13, 8 |
1604:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x14 (Data Out 3)) | UINT32 | RO | 0x7000:14, 8 |
1604:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x15 (Data Out 4)) | UINT32 | RO | 0x7000:15, 8 |
1604:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x16 (Data Out 5)) | UINT32 | RO | 0x7000:16, 8 |
1604:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x17 (Data Out 6)) | UINT32 | RO | 0x7000:17, 8 |
1604:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x18 (Data Out 7)) | UINT32 | RO | 0x7000:18, 8 |
1604:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x19 (Data Out 8)) | UINT32 | RO | 0x7000:19, 8 |
1604:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1A (Data Out 9)) | UINT32 | RO | 0x7000:1A, 8 |
1604:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1B (Data Out 10)) | UINT32 | RO | 0x7000:1B, 8 |
1604:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1C (Data Out 11)) | UINT32 | RO | 0x7000:1C, 8 |
1604:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1D (Data Out 12)) | UINT32 | RO | 0x7000:1D, 8 |
1604:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1E (Data Out 13)) | UINT32 | RO | 0x7000:1E, 8 |
1604:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1F (Data Out 14)) | UINT32 | RO | 0x7000:1F, 8 |
1604:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x20 (Data Out 15)) | UINT32 | RO | 0x7000:20, 8 |
1604:12 | SubIndex 018 | 18. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x21 (Data Out 16)) | UINT32 | RO | 0x7000:21, 8 |
1604:13 | SubIndex 019 | 19. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x22 (Data Out 17)) | UINT32 | RO | 0x7000:22, 8 |
1604:14 | SubIndex 020 | 20. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x23 (Data Out 18)) | UINT32 | RO | 0x7000:23, 8 |
1604:15 | SubIndex 021 | 21. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x24 (Data Out 19)) | UINT32 | RO | 0x7000:24, 8 |
1604:16 | SubIndex 022 | 22. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x25 (Data Out 20)) | UINT32 | RO | 0x7000:25, 8 |
1604:17 | SubIndex 023 | 23. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x26 (Data Out 21)) | UINT32 | RO | 0x7000:26, 8 |
Index 1608 DIG RxPDO-Map Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1608:0 | DIG RxPDO-Map Outputs | PDO Mapping RxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1608:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DIG Outputs), entry 0x01 (Digital Output 1)) | UINT32 | RO | 0x7001:01, 1 |
1608:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DIG Outputs), entry 0x02 (Digital Output 2)) | UINT32 | RO | 0x7010:02, 1 |
1608:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (14 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 14 |
Index 1800 COM TxPDO-Par Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1800:0 | COM TxPDO-Par Inputs | PDO Parameter TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1800:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 04 1A |
Index 1804 COM TxPDO-Par Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1804:0 | COM TxPDO-Par Inputs | PDO Parameter TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1804:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 00 1A |
Index 1A00 COM TxPDO-Map Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | COM TxPDO-Map Inputs | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x1F (31dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x01 (Transmit accepted)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x02 (Receive request)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x03 (Init accepted)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 1 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x04 (Buffer full)) | UINT32 | RO | 0x6000:04, 1 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x05 (Parity error)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x06 (Framing error)) | UINT32 | RO | 0x6000:06, 1 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x07 (Overrun error)) | UINT32 | RO | 0x6000:07, 1 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x09 (Input length)) | UINT32 | RO | 0x6000:09, 8 |
1A00:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x11 (Data In 0)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 8 |
1A00:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x12 (Data In 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:12, 8 |
1A00:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x13 (Data In 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:13, 8 |
1A00:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x14 (Data In 3)) | UINT32 | RO | 0x6000:14, 8 |
1A00:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x15 (Data In 4)) | UINT32 | RO | 0x6000:15, 8 |
1A00:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x16 (Data In 5)) | UINT32 | RO | 0x6000:16, 8 |
1A00:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x17 (Data In 6)) | UINT32 | RO | 0x6000:17, 8 |
1A00:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x18 (Data In 7)) | UINT32 | RO | 0x6000:18, 8 |
1A00:12 | SubIndex 018 | 18. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x19 (Data In 8)) | UINT32 | RO | 0x6000:19, 8 |
1A00:13 | SubIndex 019 | 19. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1A (Data In 9)) | UINT32 | RO | 0x6000:1A, 8 |
1A00:14 | SubIndex 020 | 20. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1B (Data In 10)) | UINT32 | RO | 0x6000:1B, 8 |
1A00:15 | SubIndex 021 | 21. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1C (Data In 11)) | UINT32 | RO | 0x6000:1C, 8 |
1A00:16 | SubIndex 022 | 22. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1D (Data In 12)) | UINT32 | RO | 0x6000:1D, 8 |
1A00:17 | SubIndex 023 | 23. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1E (Data In 13)) | UINT32 | RO | 0x6000:1E, 8 |
1A00:18 | SubIndex 024 | 24. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1F (Data In 14)) | UINT32 | RO | 0x6000:1F, 8 |
1A00:19 | SubIndex 025 | 25. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x20 (Data In 15)) | UINT32 | RO | 0x6000:20, 8 |
1A00:1A | SubIndex 026 | 26. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x21 (Data In 16)) | UINT32 | RO | 0x6000:21, 8 |
1A00:1B | SubIndex 027 | 27. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x22 (Data In 17)) | UINT32 | RO | 0x6000:22, 8 |
1A00:1C | SubIndex 028 | 28. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x23 (Data In 18)) | UINT32 | RO | 0x6000:23, 8 |
1A00:1D | SubIndex 029 | 29. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x24 (Data In 19)) | UINT32 | RO | 0x6000:24, 8 |
1A00:1E | SubIndex 030 | 30. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x25 (Data In 20)) | UINT32 | RO | 0x6000:25, 8 |
1A00:1F | SubIndex 031 | 31. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x26 (Data In 21)) | UINT32 | RO | 0x6000:26, 8 |
Index 1A04 COM TxPDO-Map Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A04:0 | COM TxPDO-Map Inputs | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Status Ch.1), entry 0x01 (Status)) | UINT32 | RO | 0x6001:01, 16 |
1A04:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x11 (Data In 0)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 8 |
1A04:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x12 (Data In 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:12, 8 |
1A04:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x13 (Data In 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:13, 8 |
1A04:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x14 (Data In 3)) | UINT32 | RO | 0x6000:14, 8 |
1A04:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x15 (Data In 4)) | UINT32 | RO | 0x6000:15, 8 |
1A04:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x16 (Data In 5)) | UINT32 | RO | 0x6000:16, 8 |
1A04:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x17 (Data In 6)) | UINT32 | RO | 0x6000:17, 8 |
1A04:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x18 (Data In 7)) | UINT32 | RO | 0x6000:18, 8 |
1A04:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x19 (Data In 8)) | UINT32 | RO | 0x6000:19, 8 |
1A04:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1A (Data In 9)) | UINT32 | RO | 0x6000:1A, 8 |
1A04:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1B (Data In 10)) | UINT32 | RO | 0x6000:1B, 8 |
1A04:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1C (Data In 11)) | UINT32 | RO | 0x6000:1C, 8 |
1A04:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1D (Data In 12)) | UINT32 | RO | 0x6000:1D, 8 |
1A04:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1E (Data In 13)) | UINT32 | RO | 0x6000:1E, 8 |
1A04:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1F (Data In 14)) | UINT32 | RO | 0x6000:1F, 8 |
1A04:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x20 (Data In 15)) | UINT32 | RO | 0x6000:20, 8 |
1A04:12 | SubIndex 018 | 18. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x21 (Data In 16)) | UINT32 | RO | 0x6000:21, 8 |
1A04:13 | SubIndex 019 | 19. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x22 (Data In 17)) | UINT32 | RO | 0x6000:22, 8 |
1A04:14 | SubIndex 020 | 20. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x23 (Data In 18)) | UINT32 | RO | 0x6000:23, 8 |
1A04:15 | SubIndex 021 | 21. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x24 (Data In 19)) | UINT32 | RO | 0x6000:24, 8 |
1A04:16 | SubIndex 022 | 22. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x25 (Data In 20)) | UINT32 | RO | 0x6000:25, 8 |
1A04:17 | SubIndex 023 | 23. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x26 (Data In 21)) | UINT32 | RO | 0x6000:26, 8 |
Index 1A08 DIG TxPDO-Map Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A08:0 | COM TxPDO-Map Inputs Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1A08:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DIG Inputs), entry 0x01 (Digital Input 1)) | UINT32 | RO | 0x6010:01, 1 |
1A08:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DIG Inputs), entry 0x02 (Digital Input 2)) | UINT32 | RO | 0x6010:02, 1 |
1A08:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (14 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 14 |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C12:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1604 (5636dez) |
1C12:02 | Subindex 002 | 2. reserviert | UINT16 | RW | -- |
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A04 (6660dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. reserviert | UINT16 | RW | -- |
Index 1C32 SM output parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktueller Synchronisationsmodus:
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x0003D090 (250000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisationsmodi
| UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x0003D090 (250000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time |
| UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C32:08 | Command |
Die Einträge 1C32:03, 1C32:05, 1C32:06, 1C32:09, 1C33:03, 1C33:06, 1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum Delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktueller Synchronisationsmodus:
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 1C32:02 | UINT32 | RW | 0x0003D090 (250000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisationsmodi:
| UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 1C32:05 | UINT32 | RO | 0x0003D090 (250000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
| UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C33:08 | Command | wie 1C32:08 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum Delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 1C32:11 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 1C32:12 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 1C32:13 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 1C32:32 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 6000 COM Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | COM Inputs Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x26 (38dez) |
6000:01 | Transmit accepted | Das Modul quittiert die Entgegennahme von Daten mit Zustandsänderung dieses Bits | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | Receive request | Über eine Zustandsänderung dieses Bits teilt das Modul der Steuerung mit, dass sich die in "Input length" angezeigte Anzahl von Bytes in den DataIn-Bytes befinden | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:03 | Init accepted | Die Initialisierung wurde von der Klemme durchgeführt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:04 | Buffer full | Das Empfangs-FIFO ist voll | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:05 | Parity error | Es ist ein Parity-Error aufgetreten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:06 | Framing error | Es ist ein Framing-Error aufgetreten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:07 | Overrun error | Es ist ein Overrun-Error aufgetreten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:09 | Input length | Anzahl der Eingangs-Bytes, die für die Übertragung von der Klemme zur Steuerung bereit stehen | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Data In 0 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:12 | Data In 1 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:13 | Data In 2 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:14 | Data In 3 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:15 | Data In 4 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:16 | Data In 5 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:17 | Data In 6 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:18 | Data In 7 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:19 | Data In 8 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:1A | Data In 9 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:1B | Data In 10 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:1C | Data In 11 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:1D | Data In 12 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:1E | Data In 13 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:1F | Data In 14 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:20 | Data In 15 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:21 | Data In 16 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:22 | Data In 17 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:23 | Data In 18 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:24 | Data In 19 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:25 | Data In 20 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:26 | Data In 21 | Eingangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 6001 Status Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6001:0 | Status Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
6001:01 | Status | Statusl-Wort für kompatibles Prozessabbild | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6010 DIG Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | DIG Inputs |
| UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
6010:01 | Digital Input 1 |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:02 | Digital Input 1 |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:03 | Init accepted | Die Initialisierung wurde von der Klemme durchgeführt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 7000 COM Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | COM Outputs Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x26 (38dez) |
7000:01 | Transmit request | Über eine Zustandsänderung dieses Bits teilt die Steuerung der Klemme mit, dass sich die in "Output length" angezeigte Anzahl von Bytes in den DataOut-Bytes befinden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:02 | Receive accepted | Die Steuerung quittiert die Entgegennahme von Daten mit Zustandsänderung dieses Bits. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:03 | Init request | Die Steuerung fordert das Modul zur Initialisierung auf. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:04 | Send continuous | Kontinuierliches Senden der Daten aus dem FIFO. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:09 | Output length | Anzahl der Ausgangs-Bytes, die für die Übertragung von der Steuerung zur Klemme bereit stehen. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:11 | Data Out 0 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:12 | Data Out 1 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:13 | Data Out 2 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:14 | Data Out 3 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:15 | Data Out 4 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:16 | Data Out 5 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:17 | Data Out 6 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:18 | Data Out 7 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:19 | Data Out 8 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:1A | Data Out 9 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:1B | Data Out 10 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:1C | Data Out 11 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:1D | Data Out 12 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:1E | Data Out 13 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:1F | Data Out 14 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:20 | Data Out 15 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:21 | Data Out 16 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:22 | Data Out 17 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:23 | Data Out 18 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:24 | Data Out 19 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:25 | Data Out 20 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:26 | Data Out 21 | Ausgangsdaten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 7001 Ctrl Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7001:0 | Ctrl Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
7001:01 | Ctrl | Control-Wort für kompatibles Prozessabbild | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 7010 DIG Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7010:0 | DIG Outputs |
| UINT8 | RO | 0x26 (38dez) |
7010:01 | Digital Output 1 |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:02 | Digital Output 2 |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index A000 COM Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A000:0 | COM Diag data Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x21 (33dez) |
A000:01 | Buffer overflow | Es ist ein Buffer-Overflow aufgetreten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:02 | Parity error | Es ist ein Parity-Error aufgetreten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:03 | Framing error | Es ist ein Framing-Error aufgetreten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:04 | Overrun error | Es ist ein Overrun-Error aufgetreten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:05 | Buffer full | Das Empfangs-FIFO ist voll. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:11 | Data bytes in send buffer | Anzahl der Datenbytes im Sende-FIFO | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
A000:21 | Data bytes in receive buffer | Anzahl der Datenbytes im Empfangs-FIFO | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0002 (2dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list |
| UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
F010:01 | SubIndex 001 |
| UINT32 | RW | 0x00000258 (600dez) |
F010:02 | SubIndex 002 |
| UINT32 | RW | 0x00000118 (280dez) |