Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
EtherCAT | |
|---|---|
Anschluss | 2 x M8-Buchse, 4polig, grün |
Potenzialtrennung | 500 V |
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, schwarz |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 130 mA + Stromaufnahme von angeschlossenen Endgeräten + Lasten an digitalen Ausgängen |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Serielle Schnittstelle | |
|---|---|
Anzahl Kanäle | 1 |
Schnittstellen-Typ | einstellbar:
|
Anschluss | RS232: 1 x M12-Buchse RS422: 2 x M12-Buchse RS485: 1 x M12-Buchse |
Endgeräte-Stromversorgung | Ausgangsspannung: 5 VDC Ausgangsstrom: max. 1 A, kurzschlussfest Die Endgeräte-Stromversorgung ist abgezweigt von der Versorgungsspannung US. |
Leitungslänge | RS232: max. 15 m RS422: max. 1000 m RS485: max. 1000 m |
Übertragungsrate | Einstellbar: 300 … 115.200 Baud (bit/s) |
Datenformat | Einstellbar: 8N1, 7E1, 7O1, 8N1, 8E1, 8O1, 7E2, 7O2, 8N2, 8E2, 8O2 |
Flusssteuerung | Software-Flusssteuerung „XON/XOFF“ |
Bitverzerrung | < 3 % |
Empfangspuffer | 846 Byte |
Sendepuffer | 128 Byte |
Digitale Eingänge | |
|---|---|
Anzahl | 0 bis 2 Jeder digitale Eingang kann alternativ als digitaler Ausgang verwendet werden. |
Anschluss | 1 x M12-Buchse |
Sensorversorgung | Ausgangsspannung: 24 VDC Ausgangsstrom: max. 0,5 A, kurzschlussfest Die Sensorversorgung ist abgezweigt von der Versorgungsspannung US. |
Eingangsfilter | 10 µs |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN61131-2, kompatibel mit Typ 1 |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | +11…+30 V |
Eingangsstrom | 3 mA |
Digitale Ausgänge | |
|---|---|
Anzahl | 0 bis 2 Jeder digitale Ausgang kann alternativ als digitaler Eingang verwendet werden. |
Anschluss | 1 x M12-Buchse |
Lastart | Ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangs-Nennspannung | 24 VDC |
Ausgangsstrom pro Kanal | max. 0,5 A. Jeder Ausgang ist einzeln kurzschlussfest. |
Kurzschluss-Strom | max. 1,5 A |
Versorgung der Ausgangstreiber | Aus der Versorgungsspannung US. |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen | |
|---|---|
Zulassungen | CE, cURus |
Zusätzliche Prüfungen
Die Boxen sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |