EP5001-0002
![]() | Parametrierung Sie können die Box über die Registerkarte „CoE - Online“ in TwinCAT parametrieren. |
![]() | EtherCAT XML Device Description Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. |
Einführung
In der CoE-Übersicht sind Objekte mit verschiedenem Einsatzzweck enthalten:
- Objekte die zu Parametrierung bei der Inbetriebnahme nötig sind
- Objekte die zum regulären Betrieb z. B. durch ADS-Zugriff bestimmt sind.
- Objekte die interne Settings anzeigen und ggf. nicht veränderlich sind
Im Folgenden werden zuerst die im normalen Betrieb benötigten Objekte vorgestellt, dann die für eine vollständige Übersicht noch fehlenden Objekte.
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x01F51389 (32838537dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EP5001-0002 |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | - |
Index 100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | - |
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Default-Einstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x13894052 (327762002dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F0 Backup parameter handling
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 1800 SSI TxPDO-Par Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1801:0 | SSI TxPDO-Par Inputs | PDO Parameter TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1801:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 00 1A |
Index 1A00 SSI TxPDO-Map Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | SSI TxPDO-Map Inputs | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (SSI Inputs), entry 0x01 (Data error)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (SSI Inputs), entry 0x02 (Frame error)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (SSI Inputs), entry 0x03 (Power failure)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 1 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (10 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 10 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (SSI Inputs), entry 0x0E (Sync error)) | UINT32 | RO | 0x6000:0E, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (SSI Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6000:0F, 1 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (SSI Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (SSI Inputs), entry 0x11 (Counter value)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 32 |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C13:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RO | 0x1A00 (6656dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0022 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0xC00B (49163dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x00030D40 (0dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time | - | UINT32 | RO | 0x000001B0 (7600dez) |
1C33:08 | Command | Mit diesem Eintrag kann eine Messung der real benötigten Prozessdatenbereitstellungszeit durchgeführt werden.
Die Entries 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum Delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x000001B0 (7600dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 6000 SSI Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6000:0 | SSI Inputs | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6000:01 | Data error | Fehler am SSI-Eingang: Wenn keine Datenübertragung stattfindet, liegt der SSI-Eingang auf Low-Pegel. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | Frame error | Es liegt ein falscher Datenrahmen vor, d. h. der Datenrahmen wurde nicht mit Null abgeschlossen (evtl. Drahtbruch auf Clock-Leitungen) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:03 | Power failure | Es ist ein geberspezifischer Fehler aufgetreten. Dieses Fehlerbit wird nur angezeigt, wenn es zuvor durch Enable power failure bit Index 0x8000:02 aktiviert wurde. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0E | Sync error | Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. Das bedeutet, ein SYNC-Signal wurde in der Box ausgelöst, es lagen aber keine neuen Prozessdaten vor (0=ok, 1=nok). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Counter value | Wert des Zählerstandes | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 8000 SSI Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8000:0 | SSI Settings | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
8000:01 | Disable frame error | 0: Frame-Error wird nicht unterdrückt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:02 | Enable power failure bit | 0: Power-Failure-Bit ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:03 | Enable inhibit time | 0: Inhibit-Zeit ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:04 | Enable test mode | 0: Test mode ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:06 | SSI-coding | 0: Binär-Code aktiv | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) |
8000:09 | SSI-baudrate | 0: reserviert | BIT3 | RW | 0x03 (3dez) |
8000:0F | SSI-frame type | 0: Multiturn-Auswertung aktiv (25 Bit Datenrahmen) | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | SSI-frame size | Länge des SSI-Datenrahmens (in Bit) | UINT16 | RW | 0x0019 (25dez) |
8000:12 | SSI-data length | Datenlänge | UINT16 | RW | 0x0018 (24dez) |
8000:13 | Min. inhibit time[µs] | Minimale Inhibit-Zeit in µs (1 bis 65535) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 800D SSI Advanced Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
800D:0 | SSI Advanced Settings | SSI Advanced Settings |
| RW | 0x03 (3dez) |
800D:01 | Encoder power supply on | Schaltet die 24 V Versorgungsspannung |
| RW | 0x01 (1dez) |
800D:02 | Encoder direction pin on | Schaltet die 24 V am direction pin |
| RW | 0x00 (0dez) |
800D:03 | Encoder reset pin on | Schaltet die 24 V am reset pin |
| RW | 0x00 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Länge dieses Objekts | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | - | UINT32 | RW | 0x000001F5 (501dez) |