EP5101-x002 - Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
EtherCAT | |
|---|---|
Anschluss | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Potenzialtrennung | 500 V |
Distributed Clocks | ja |
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 130 mA + Sensorversorgung |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Inkremental-Encoder | EP5101-0002 | EP5101-1002 |
|---|---|---|
Anzahl Encoder-Eingänge | 1 | |
Anschluss | ||
Signale | A, /A, B, /B, C, /C Auch Single-ended-Anschluss (5 V ±20%) möglich. | |
Sensorversorgung Vcc | 5 VDC aus US. max. 150 mA | 24 VDC aus US. max. 0,5 A, kurzschlussfest |
Zähler | 32 Bit oder 16 Bit, binär | |
Grenzfrequenz | 4 Mio. Inkremente/s (bei Vierfachauswertung) | |
Quadraturdecoder | Vierfachauswertung | |
Nullimpuls-Latch | 16 Bit | |
Befehle | Lesen, Setzen, Aktivieren | |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | EP5101-0002 | EP5101-1002 |
|---|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C | |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) | |
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |