Features CoE
Im CoE (CAN over EtherCAT)-Verzeichnis sind weitere Einstellungen anwählbar.
![]() | Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT) Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise:
|
Folgende CoE-Einstellungen aus den Objekten 0x8000 und 0x800D sind möglich und hier in den Default-Einstellungen wiedergegeben:
Die Parameter werden im Kapitel Objektbeschreibung erläutert.
SSI-Settings
- Index 0x8000:01, Disable Frame Error
Wenn das Bit auf TRUE gesetzt ist, werden Datenfehler wie falsche Telegrammgröße nicht mehr im Prozessdatum Data error angezeigt. - Index 0x8000:02, Enable Power failure bit
Wenn das Bit auf TRUE gesetzt ist, wird das letzte Bit (LSB) im SSI-Telegramm als PowerFail-Bit des SSI-Slave interpretiert und im Prozessdatum angezeigt. - Index 0x8000:03, Enable Inhibit time
Wenn Bit auf TRUE gesetzt, wird mit dem Start der nächsten SSI-Kommunikation mindestens die Min. Inhibit time (Index 0x8000:13) abgewartet, auch wenn schon früher die nächste Startanforderung durch EtherCAT oder Distributed Clocks kam. - Index 0x8000:04, Enable test mode
Nur für Produktionszwecke. - Index 0x8000:06, SSI-encoding
Einzustellen auf Dual oder Gray-Codierung (üblich). - Index 0x8000:09, SSI-baudrate
Einzustellen auf 125, 250, 500 kBaud (default) oder 1 MBaud. - Index 0x8000:0F, SSI-frame type
25, 13 oder variable Bitbreite (25 default). - Index 0x8000:11, SSI-frame size
Gesamtumfang der Daten inkl. PowerFail-Bit. - Index 0x8000:12, SSI-data length
Umfang der Daten exkl. PowerFail-Bit. - Index 0x8000:13, Min. Inhibit time [µs]
Siehe Index 0x8000:03.
SSI Advanced Settings
- Index 0x800D:01, Encoder power supply on
Schaltet die 24 V Versorgungsspannung - Index 0x800D:02, Encoder direction pin on
Schaltet die 24 V am Direction pin - Index 0x800D:03, Encoder reset pin on
Schaltet die 24 V am Reset pin
Der Gesamtumfang der Daten hängt vom eingesetzten Encoder ab. Ebenso ist es typenspezifisch, ob ein PowerFail-Bit oder ein anderes Zusatzbit unterstützt wird. Der Zählerstand in Counter Value Index 0x6000:11 wird anhand des im Objekt SSI-data length Index 0x8000:12 eingetragenen Wertes bestimmt.
Im Folgenden sind einige Beispielkonfigurationen dargestellt:
Spezifikation des Encoders | Einstellungen im CoE der Box | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ST | MT | Error Bit | 0x8000:0F SSI-frame type | 0x8000:11 SSI-frame size | 0x8000:12 SSI-data length | 0x8000:02 Enable power failure bit |
13 | 0 | 0 | 1: Single-turn analysis is active | 13 | 13 | 0: Power failure bit is not active |
12 | 12 | 1 | 0: Multi-turn analysis is active | 25 | 24 | 1: Power failure bit is active |
12 | 12 | 0 | 2: Variable analysis is active | 24 | 24 | 0: Power failure bit is not active |
12 | 13 | 0 | 2: Variable analysis is active | 25 | 25 | 0: Power failure bit is not active |
16 | 16 | 0 | 2: Variable analysis is active | 32 | 32 | 0: Power failure bit is not active |
16 | 0 | 0 | 2: Variable analysis is active | 16 | 16 | 0: Power failure bit is not active |
13 | 16 | 1 | 2: Variable analysis is active | 30 | 29 | 1: Power failure bit is active |
12 | 12 | 2 | 2: Variable analysis is active | 26* | 26* | 0: Power failure bit is not active |
*) Analyse der Daten und Aufteilung in Position und Zusatzbits muss in der SPS erfolgen.
Bietet der Encoder mehr als 1 Zusatzbit, so kann dies durch geeignete Konfiguration der Objekte 0x8000:11 SSI-frame size und 0x8000 SSI-data length erfolgen. Hierbei ist die maximal Größe von 32 Bit zu beachten. Haben die Parameter die gleiche Größe, so werden im Counter Value Index 0x6000:11 nicht nur die Position, sondern auch Zusatzbits mit angezeigt. Die Analyse der Daten und Aufteilung in Position und Zusatzbits muss in der SPS erfolgen.
Wurden die Einstellungen im CoE nicht korrekt vorgenommen, oder besteht ein Fehler bei den Eingängen, so wird dies über die Statusbits angezeigt
Data Error | Frame error | Mögliche Fehlerart |
|---|---|---|
TRUE | FALSE | Fehler am SSI-Eingang: |
FALSE | TRUE | Es liegt ein falscher Datenrahmen vor, der Datenrahmen wurde nicht mit Null abgeschlossen evtl. |
TRUE | TRUE | - Drahtbruch auf den SSI-Dateneingänge D+ oder D- |
FALSE | FALSE | Sind Bits im Counter Value, trotz korrekter CoE Parametrierung, verschoben, so kann es mit einem Vertauschen der Clock-Leitungen zusammen hängen |