Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8000:0 | ENC Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
8000:01 | Ein Reset des Zählers erfolgt über die C-Eingang. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:02 | Ein Reset des Zählers erfolgt über den externen Latch Eingang (24 V). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:03 | Freigabe des V/R-Zählers an Stelle des Encoders bei gesetztem Bit. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:04 | 0: Disable gate | BIT2 | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:08 | Disable filter | 0: Aktiviert Eingangsfilter (nur Eingänge A, /A, B, /B, C, /C) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:0A | Bei Aktivierung interpoliert die Box im DC-Modus zwischen die ganzzahligen Encoderinkremente Microincremente hinein. Zur Anzeige werden die jeweils unteren 8 bit des Counter Value benutzt. Aus einem 32-bit-Zähler wird so ein 24+8bit Zähler, aus einem 16-bit-Zähler ein 8+8bit Zähler. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0B | Ein Drahtbruch auf der A-Spur wird im Objekt Open circuit (Index 0x6000:07) und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist - Eine differentielle Spannung < 3.5 V (typ., Änderungen vorbehalten) wird als Drahtbruch detektiert. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:0C | Ein Drahtbruch auf der B-Spur wird im Objekt Open circuit (Index 0x6000:07) und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist - Eine differentielle Spannung < 3.5 V (typ., Änderungen vorbehalten) wird als Drahtbruch detektiert. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:0D | Ein Drahtbruch auf der C-Spur wird im Objekt Open circuit (Index 0x6000:07) und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist - Eine differentielle Spannung < 3.5 V (typ., Änderungen vorbehalten) wird als Drahtbruch detektiert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0E | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:10 | 0: Fall (mit der fallenden Flanke wird der Zähler auf null gesetzt) | BIT2 | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:11 | Dies ist die minimale Zeit, über die die Frequenz ermittelt wird Standardwert 10 ms [Auflösung: 1 µs]. | UINT16 | RW | 0x2710 (10000dez) | |
8000:13 | Skalierung der Frequenzmessung (durch diesen Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in Hz erhält): 100: "0,01 Hz" | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8000:14 | Auflösung der Periodendauer im Prozessdatum: 100: "100 ns" Periodendauerwert ist Vielfaches von 100 ns 500: "500 ns" Periodendauerwert ist Vielfaches von 500 ns | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8000:15 | Auflösung der Frequenzmessung: 100: "0,01 Hz" | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8000:16 | Interne Auflösung der Periodendauermessung: 100: "100 ns" Periodendauerwert ist Vielfaches von 100 ns Intern wird die Periode mit 100 ns Auflösung gerechnet. Die max. messbare Periode kann ca. 1,6 Sekunden betragen. 500: "500 ns" Periodendauerwert ist Vielfaches von 500 ns Intern wird die Periode mit 500 ns Auflösung gerechnet, die max. messbare Periode kann ca.32,7 ms betragen. Die Auflösung des Prozessdatums beträgt aber weiterhin den Wert nach Objekt Period scaling (Index 0x8000:14) (z. B. 100 ns [default]). | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8000:17 | Wartezeit [ms] der Frequenzmessung | UINT16 | RW | 0x0640 (1600dez) |