Verhalten einstellen

Sie können das Verhalten jedes analogen Ausgangs bei einer Kommunikations-Unterbrechung in den CoE-Parametern „Watchdog“ einstellen:

Kanal

Watchdog

1

0x8030:05

2

0x8040:05

Mögliche Werte

Wert

Enum

Beschreibung

0 (Werkseinstellung)

Default watchdog value

Wenn die Reaktionszeit abgelaufen ist, setzt der Watchdog den Ausgang unverzüglich auf den Default-Wert (siehe unten).

1

Watchdog ramp

Lineare Rampe zu dem Default-Wert (siehe unten).

2

Last output value

Wert einfrieren:

Der Ausgang gibt weiterhin den letzten Wert aus, der von der Steuerung empfangen wurde, bevor die Kommunikation unterbrochen wurde.

Default-Wert einstellen

Sie können den Default-Wert in den CoE-Parametern „Default output“ festlegen:

Kanal

Default output

1

8030:13

2

8040:13

Rampe

Sie können festlegen, in welcher Zeit der Default-Wert erreicht wird, wenn das Watchdog-Verhalten auf den Wert 1 „Watchdog ramp“ eingestellt ist.

 

Verhalten einstellen 1:

t : Zeit in ms bis zum Erreichen des Default-Werts.

naktuell : der letzte Ausgangs-Wert, der vor der Kommunikations-Unterbrechung von der Steuerung empfangen wurde.

ndefault : Default-Wert (CoE-Parameter 80n0:13).

vrampe : Rampen-Geschwindigkeit in digits/ms (CoE-Parameter 80n0:14).