Standard-Objekte
Index 1000 Device type
Zugriffsrechte: nur Lesen
Index (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Flags | Wert |
---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Bit 0 .. 15: Geräteprofil-Nummer (Geräteprofil-Nummer 5001: Modular Device Profile MDP) | UINT32 | RO | 5001dez |
Index 1008 Device name
Zugriffsrechte: nur Lesen
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Flags | Wert |
---|---|---|---|---|---|
- | Device name | Name des EtherCAT-Geräts | STRING | RO | EP4304-1002 |
EP4314-1002 |
Index 1009 Hardware version
Zugriffsrechte: nur Lesen
Index (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Hardware version | STRING | RO | - |
Index 100A Software version
Zugriffsrechte: nur Lesen
Index (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | STRING | RO | - |
Index 100B Bootloader version
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
100B:0 | Bootloader version |
| STRING | RO | N/A |
Index 1011 Restore default parameters
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 1018 Identity
Zugriffsrechte: nur Lesen
Index (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Flags | Wert |
---|---|---|---|---|---|
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-Kennung (2: Beckhoff Automation) | UINT32 | RO | 2dez |
1018:02 | Product code | Produkt-Code | UINT32 | RO | 0x10D04052 (EP4304-1002) |
0x10DA4052 (EP4314-1002) | |||||
1018:03 | Revision | Bit 0 … 15: Kennzahl der Produkt-Variante Bit 16 … 31: Revision der Gerätebeschreibung (ESI) | UINT32 | RO | Bit 0 … 15: 1002dez |
1018:04 | Serial number | Reserviert | UINT32 | RO | 0 |
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10E2:0 | Manufacturer-specific Identification Code |
| UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10E2:01 | SubIndex 001 |
| STRING | RO |
|
Index 10F0 Backup parameter handling
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 1600 AO RxPDO-Map Standard Ch.1
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1600:0 | AO RxPDO-Map Standard Ch.1 | PDO Mapping RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7030 (AO Outputs Ch.1), entry 0x01 (Analog output)) | UINT32 | RO | 0x7030:01, 16 |
Index 1601 AO RxPDO-Map Standard Ch.2
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1601:0 | AO RxPDO-Map Standard Ch.2 | PDO Mapping RxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1601:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7040 (AO Outputs Ch.2), entry 0x01 (Analog output)) | UINT32 | RO | 0x7040:01, 16 |
Index 1801 AI TxPDO-Par Standard Ch.1
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1801:0 | AI TxPDO-Par Standard Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1801:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 02 1A |
Index 1802 AI TxPDO-Par Compact Ch.1
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1802:0 | AI TxPDO-Par Compact Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1802:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 01 1A |
Index 1803 AI TxPDO-Par Standard Ch.2
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1803:0 | AI TxPDO-Par Standard Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1803:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 04 1A |
Index 1804 AI TxPDO-Par Compact Ch.2
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1804:0 | AI TxPDO-Par Compact Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1804:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 5 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 03 1A |
Index 1A00 DI TxPDO-Map Inputs
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | DI TxPDO-Map Inputs | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DI Inputs), entry 0x01 (Input 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DI Inputs), entry 0x02 (Input 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (12 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 12 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DI Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6000:0F, 1 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DI Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
Index 1A01 AI TxPDO-Map Standard Ch.1
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A01:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.1), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:01, 1 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.1), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:02, 1 |
1A01:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.1), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6010:03, 2 |
1A01:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.1), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6010:05, 2 |
1A01:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 1 |
1A01:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (7 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 7 |
1A01:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6010:0F, 1 |
1A01:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6010:10, 1 |
1A01:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.1), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 16 |
Index 1A02 AI TxPDO-Map Compact Ch.1
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A02:0 | AI TxPDO-Map Compact Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.1), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 16 |
Index 1A03 AI TxPDO-Map Standard Ch.2
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A03:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.2), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6020:01, 1 |
1A03:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.2), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6020:02, 1 |
1A03:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.2), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6020:03, 2 |
1A03:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.2), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6020:05, 2 |
1A03:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.2), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6020:07, 1 |
1A03:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (7 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 7 |
1A03:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.2), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6020:0F, 1 |
1A03:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.2), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6020:10, 1 |
1A03:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.2), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6020:11, 16 |
Index 1A04 AI TxPDO-Map Compact Ch.2
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A04:0 | AI TxPDO-Map Compact Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.2), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6020:11, 16 |
Index 1A05 AO TxPDO-Map Inputs Ch.1
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A05:0 | AO TxPDO-Map Inputs Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1A05:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AO Inputs Ch.1), entry 0x01 (Load Impedance too High)) | UINT32 | RO | 0x6030:01, 1 |
1A05:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A05:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AO Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6030:07, 1 |
1A05:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (9 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 9 |
Index 1A06 AO TxPDO-Map Inputs Ch.2
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A06:0 | AO TxPDO-Map Inputs Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1A06:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AO Inputs Ch.2), entry 0x01 (Load Impedance too High)) | UINT32 | RO | 0x6040:01, 1 |
1A06:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A06:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AO Inputs Ch.2), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6040:07, 1 |
1A06:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (9 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 9 |
Index 1C00 Sync manager type
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C12:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1600 (5632dez) |
1C12:02 | SubIndex 002 | 2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1601 (5633dez) |
1C12:03 | SubIndex 003 | 3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:04 | SubIndex 004 | 4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
1C13:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | SubIndex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A01 (6657dez) |
1C13:03 | SubIndex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A03 (6659dez) |
1C13:04 | SubIndex 004 | 4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:05 | SubIndex 005 | 5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:06 | SubIndex 006 | 6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:07 | SubIndex 007 | 7. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 1C32 SM output parameter
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart: 0: Free Run 1: Synchron with SM 2 Event 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns): Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time | UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten: Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC-Mode) Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08) | UINT16 | RO | 0x4003 (16387dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x0003D090 (250000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time |
| UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C32:08 | Get Cycle Time | 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet Die Entries 1C32:03, 1C32:05, 1C32:06, 1C32:09, 1C33:03, 1C33:06, 1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:14 | Frame repeat time |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart: 0: Free Run 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden) 2: DC - Synchron with SYNC0 Event 3: DC - Synchron with SYNC1 Event 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden) | UINT16 | RW | 0x0022 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 1C32:02 | UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten: Bit 0: Free Run wird unterstützt Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden) Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden) Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden) Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden) Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08 oder 1C33:08) | UINT16 | RO | 0x4003 (16387dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 1C32:05 | UINT32 | RO | 0x0003D090 (250000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
| UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C33:08 | Get Cycle Time | wie 1C32:08 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 1C32:11 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 1C32:12 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 1C32:13 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:14 | Frame repeat time |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 1C32:32 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |