Prozessabbild

Der Buchstabe n dient im Folgenden als Platzhalter für die Kanal-Nummer.

Screenshots, die Prozessdatenobjekte von Kanal 1 zeigen, sind beispielhaft für beide Kanäle. Die Prozessdatenobjekte von Kanal 1 und Kanal 2 haben die gleiche Inhalts-Struktur.

DI Inputs

Prozessabbild 1:

Prozessabbild 2: Input 1
Digitaler Eingang, Kanal 1

Prozessabbild 3: Input 2
Digitaler Eingang, Kanal 2

Prozessabbild 4: TxPDO State
Wenn dieses Bit TRUE ist:

  • Die digitalen Eingänge konnten aufgrund eines Fehlers nicht korrekt eingelesen werden.
  • Die aktuellen Werte der Variablen "Input 1" und "Input 2" sind ungültig.

Prozessabbild 5: TxPDO Toggle
Dieses Bit wird bei jeder Aktualisierung der Eingangsdaten invertiert.

AI Standard Channel n

Prozessabbild 6:

Prozessabbild 7: Status

  • „Underrange“
    Der aktuelle Messwert ist kleiner als der kleinste Wert des nominellen Messbereichs. Siehe Messbereichs-Überwachung.
  • „Overrange“
    Der aktuelle Messwert ist größer als der Messbereichs-Endwert. Siehe Messbereichs-Überwachung.
  • „Limit 1“
    Status-Bit der Grenzwert-Überwachung
  • „Limit 2“
    Status-Bit der Grenzwert-Überwachung
  • „Error“
    Status-Bit der Messbereichs-Überwachung.
    Dieses Bit ist mit der der LED „R/E“ gekoppelt: Wenn das Bit TRUE ist, leuchtet die LED rot.
  • „TxPDO State“
    Falls dieses Bit TRUE ist:
    • Der Messwert konnte aufgrund eines Fehlers nicht korrekt eingelesen werden.
    • Der aktuelle Wert der Variablen "Value" ist ungültig.
  • „TxPDO Toggle“
    Dieses Bit wird bei jeder Aktualisierung des Messwerts invertiert.

Prozessabbild 8: Value
Der aktuelle Messwert. Datentyp: INT

AO Standard Channel n

Prozessabbild 9:

Prozessabbild 10: Analog output
Analoger Ausgang. Datentyp: INT

AO Inputs Channel n

EP4304-1002:

Prozessabbild 11:

 

Dieses Prozessdatenobjekt ist in der Werkseinstellung deaktiviert. Die Aktivierung und Auswertung sind im Kapitel Diagnose beschrieben.

EP4314-1002:

Prozessabbild 12: