Standard-Objekte
Index 1000 Device type
Zugriffsrechte: nur Lesen
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Wert |
|---|---|---|---|---|
- | Device type | Bit 0 .. 15: Geräteprofil-Nummer (Geräteprofil-Nummer 5001: Modular Device Profile MDP) | UINT32 | 5001dez |
Index 1008 Device name
Zugriffsrechte: nur Lesen
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Einheit | Datentyp | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
- | Device name | Name des EtherCAT-Geräts | - | STRING | EP4378-1022 |
Index 1009 Hardware version
Zugriffsrechte: nur Lesen
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|---|
- | Hardware version | STRING |
Index 100A Software version
Zugriffsrechte: nur Lesen
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|---|
- | Software version | STRING |
Index 1018 Identity
Zugriffsrechte: nur Lesen
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Wert |
|---|---|---|---|---|
01 | Vendor ID | Hersteller-Kennung (2: Beckhoff Automation) | UINT32 | 2dez |
02 | Product code | Produkt-Code | UINT32 | 111A4052hex |
03 | Revision | Bit 0 … 15: Kennzahl der Produkt-Variante Bit 16 … 31: Revision der Gerätebeschreibung (ESI) | UINT32 | Bit 0 … 15: 1022dez |
04 | Serial number | Reeserviert | UINT32 | 0 |