Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

EtherCAT

Anschluss

2 x M8-Buchse, 4polig, grün

Potenzialtrennung

500 V

Minimale Zykluszeit

200 µs

Versorgungsspannungen

Anschluss

Eingang: M8-Stecker, 4-polig

Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, schwarz

US Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

US Summenstrom: IS,sum

max. 4 A

Stromaufnahme aus US

120 mA

UP Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

UP Summenstrom: IP,sum

max. 4 A

Stromaufnahme aus UP

Keine. UP wird nur weitergeleitet.

Beschleunigungssensoren

Sensor-Typ

Zwei 3-Achs-Sensoren / versetzt um 90°

Auflösung 1) 2)

Messwerte: 4 mg (default)

Rohwerte: 10 Bit (default)

Darstellung 1)

Messwerte: 1 mg / LSB

Rohwerte: 10 Bit in 16 Bit (left aligned)

Messbereich 1)

±2 g / ±4 g / ±8 g / ±16 g wahlweise

Abtastrate

200 Hz bis 5 kHz

1) Maßeinheit: 1 g = 9,81 m/s2 (Erdbeschleunigung). 1 mg = 1/1000 g.

2) Die Auflösung ist abhängig von der Parametrierung der Box. Siehe Abschnitt Auflösung.

 

Gehäusedaten

Abmessungen B x H x T

30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)

Gewicht

ca. 165 g

Einbaulage

beliebig

Material

PA6 (Polyamid)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40 … +85 °C

Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen

EMV-Festigkeit / Störaussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen *)

CE, cURus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Auflösung

Die Auflösung von Messwerten und Rohwerten ist abhängig von den Parametern „Messbereich“ und „Abtastrate“. Die folgende Tabelle zeigt, wie diese Parameter die Auflösung beeinflussen:

Messbereich

Abtastrate /
EtherCAT-Zykluszeit

Auflösung

Rohwerte

Messwerte

±2 g

≤ 1 kHz /
≥ 1 ms

10 Bit

4 mg

±4 g

8 mg

±8 g

16 mg

±16 g

48 mg

±2 g

> 1 kHz /
< 1 ms

8 Bit

16 mg

±4 g

32 mg

±8 g

64 mg

±16 g

192 mg

Die Einstellung der Parameter „Messbereich“ und „Abtastrate“ ist im Kapitel Einstellungen beschrieben.

Zusätzliche Prüfungen

Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung

Erläuterung

Vibration

10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen

5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude

60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude

Schocken

1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen

35 g, 11 ms