Konfigurieren
Hinweis | |
Ungültige Messwerte bei aktivierten Filtern Falls ein oder mehrere Filter aktiviert sind und die Sampling-Rate nicht in der Werkseinstellung steht, werden unter Umständen ungültige Messwerte ausgegeben.
|
Bis einschließlich Firmware 02 können Sie die Sampling-Rate nicht einstellen.
Ab Firmware 03 können Sie die Sampling-Rate im Parameter F800:0D „Sampling rate“ einstellen.

Mit der Einstellung der Sampling-Rate beeinflussen Sie außerdem die Grenzfrequenz des integrierten Tiefpassfilters, das zur Vorfilterung der Messwerte dient. Dieses Tiefpassfilter kann nicht deaktiviert werden.
Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Werte für die Sampling-Rate, die zugehörige Grenzfrequenz des Tiefpassfilters und die jeweils empfohlene maximale EtherCAT-Zykluszeit.
Wert | Sampling-Rate | 3 dB-Grenzfrequenz des Tiefpassfilters | Empfohlene maximale EtherCAT-Zykluszeit |
|---|---|---|---|
0 (default) | 4000 Hz | 1000 Hz | 250 µs |
2 | 1000 Hz | 250 Hz | 1 ms |
4 | 250 Hz | 62,5 Hz | 4 ms |
6 | 62,5 Hz | 15,625 Hz | 16 ms |
10dez | 3,906 Hz | 0,977 Hz | 256 ms |
Stellen Sie sicher, dass die empfohlene maximale EtherCAT-Zykluszeit für die eingestellte Sampling-Rate nicht überschritten wird. Reduzieren Sie gegebenenfalls die Sampling-Rate oder die EtherCAT-Zykluszeit der Steuerung. So vermeiden Sie Messfehler durch Aliasing-Effekte.
Einfluss der Sampling-Rate auf das Messwert-Rauschen
Das Messwert-Rauschen sinkt mit niedrigerer Sampling-Rate.