Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

EtherCAT

Anschluss

2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt

Potenzialtrennung

500 V

Versorgungsspannungen

Anschluss

Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert

Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert

US Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

US Summenstrom: IS,sum

max. 4 A

Stromaufnahme aus US

80 mA

UP Spannungsbereich

12…30 VDC

UP Summenstrom: IP,sum

max. 4 A

Stromaufnahme aus UP

= Sensorversorgung

Analog-Eingänge

Anzahl

8

Anschluss

4 x M12-Buchse, 5-polig

Zwei Eingänge pro M12-Buchse.

Leitungslänge

max. 30 m

Verdrahtung

2-Leiter

Massebezug

Single-ended

Messbereich, nominell (MBEnom)

Einstellbar:

  • -20…+20 mA (default)
  • 0…20 mA
  • 4…20 mA

Messbereich, technisch (MBEtechn)

-21,47 mA…+21,47 mA

Auflösung

16 Bit (inkl. Vorzeichen)

Samplingrate

max. 2 kSps (min. 500 µs) je Kanal

Sampling-Art

Multiplex, ca. 60 µs Delay zwischen den Kanälen

Eingangswiderstand

100 Ω

Eingangsfilter-Grenzfrequenz

1,2 kHz (-3 dB)

Eingangsfilter-Charakteristik

Tiefpass 1. Ordnung

Einschwingzeit

3 ms typ. (0…90 %)

Spannungsfestigkeit

30 V permanent

Überstromschutz

50 mA

Potenzialtrennung

Keine Potenzialtrennung zwischen den Kanälen.

Die Kanäle sind auf UP/GNDP-Potenzial.

Wandlungsmethode

SAR

Messfehler, Messunsicherheit

max. 0,3 %, bezogen auf den Messbereichsendwert.

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

±1 %MBE typ.

Sensorversorgung

12…30 VDC aus der Versorgungsspannung UP.

max. 0,5 A in Summe, gesamt kurzschlussfest.

Gehäusedaten

Abmessungen B x H x T

30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)

Gewicht

ca. 165 g

Einbaulage

beliebig

Material

PA6 (Polyamid)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40 … +85 °C

Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen

EMV-Festigkeit / Störaussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen *)

CE, cURus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Zusätzliche Prüfungen

Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung

Erläuterung

Vibration

10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen

5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude

60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude

Schocken

1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen

35 g, 11 ms