Einführung
8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC
Die EtherCAT Box EP2338-3002 verfügt über acht digitale Kanäle, die jeweils wahlweise als Eingänge oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal als Eingang oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich; die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, so dass ein gesetzter Ausgang automatisch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.
Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Die Eingänge haben eine Filterkonstante von 10 µs. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt über M12-Steckverbinder.
![]() | Versorgung der angeschlossenen Sensoren aus UP, nicht aus US Die EP2338-3002 versorgt angeschlossene Sensoren im Gegensatz zu vielen anderen Modulen aus der Peripheriespannung UP anstatt aus der Steuerspannung US. Eine Überlast der Sensorversorgung (Strom > 0,5 A) wird durch rotes Leuchten der LED UP angezeigt. |
Hinweis | |
Für Abschaltung im Fehlerfall, Sensoren nicht extern versorgen Falls Ihr Anlagenkonzept vorsieht, dass die Versorgungsspannung UP im Fehlerfall abgeschaltet wird, dürfen Sie die angeschlossenen Sensoren nicht extern, sondern nur durch die EP2338-3002 versorgen. Andernfalls kann die EP2338-3002 bei ausgeschalteter UP Energie aus der externen Sensorversorgung beziehen und die Ausgänge werden nicht abgeschaltet. |
Hinweis | |
Schädigung empfindlicher Signalgeber durch Stromspitzen Die Schutzbeschaltung eines Digital-Eingangs kann beim Schaltvorgang eine Einschaltstromspitze von deutlich über 2 mA verursachen. Diese Stromspitze kann empfindliche Signalgeber wie z.B. Reed-Schalter beschädigen.
|