EP2338-2002 - Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
Stromaufnahme aus US | 120 mA + Last |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Last |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Potenzialtrennung GNDS / GNDP | ja |
Digital-Eingänge | |
|---|---|
Anzahl | max. 8 Jeder Digital-Eingang kann alternativ als Digital-Ausgang verwendet werden. |
Anschluss | 4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m |
Eingangsfilter | 10 µs |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN61131-2, kompatibel mit Typ 1 |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | +11…+30 V |
Eingangsstrom | 6 mA |
Sensorversorgung |
|
Digital-Ausgänge | |
|---|---|
Anzahl | max. 8 Jeder Digital-Ausgang kann alternativ als Digital-Eingang verwendet werden. |
Anschluss | 4 x M12-Buchse |
Leitungslänge | max. 30 m |
Lastart | Ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangs-Nennspannung |
|
Ausgangsstrom | max. 0,5 A je Ausgang, kurzschlussfest. max. 4 A in Summe. |
Kurzschlussstrom | max. 1,5 A |
Schaltzeiten | TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ. |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B × H × T | 30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |