EP2339-0042

Jeder Kanal kann wahlweise als Digital-Eingang oder als Digital-Ausgang betrieben werden.

Betrieb als Digital-Eingang

VORSICHT

Gefahr der Versorgungsspannungs-Rückspeisung

Wenn Sie einen angeschlossenen Sensor aus einer externen Spannungsquelle versorgen, kann diese externe Spannung über den Digital-Kombi-Kanal (Pin 2 oder Pin 4) auf UP zurückspeisen.

Dadurch kann UP auch bei abgeschalteter UP-Spannungsversorgung (z. B. über Not‑Aus) weiterhin anliegen. Die Box und andere an UP angeschlossene Geräte werden ggf. unbemerkt weiterhin versorgt. Verletzungen und Sachschäden sind möglich.

  • Angeschlossene Sensoren ausschließlich aus der Versorgungsspannung an Pin 1 versorgen.

Hinweis

Schädigung empfindlicher Signalgeber durch Stromspitzen

Die Schutzbeschaltung eines Digital-Eingangs kann beim Schaltvorgang eine Einschaltstromspitze von deutlich über 2 mA verursachen. Diese Stromspitze kann empfindliche Signalgeber wie z.B. Reed-Schalter beschädigen.

  • Bei Verwendung empfindlicher Signalgeber einen Serienwiderstand vor dem Digital-Eingang einsetzen, um die Einschaltstromspitze zu verringern. Z.B. 1 kΩ
EP2339-0042 1:

Betrieb als Digital-Ausgang

EP2339-0042 2: