EP23x9-0022 - Einführung
16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC
Die EtherCAT Box EP23x9-0022 verfügt über 16 digitale Kanäle, die jeweils als Eingänge oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal (Pin 2 und 4 der M12-Buchse) als Eingang oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich; die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, sodass ein gesetzter Ausgang automatisch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.
Die Eingänge von EP2339-0022 haben einen Filter von 3,0 ms.
Die Eingänge von EP2349-0022 haben einen Filter von 10 µs.
Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt.
Die Versorgung der angeschlossenen Sensoren erfolgt über einen internen, kurzschlussfesten Treiberbaustein mit insgesamt 0,5 A für alle Sensoren. Die Eingänge und Ausgänge werden über UP versorgt. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.
![]() | Versorgung der angeschlossenen Sensoren aus UP, nicht aus US Die EtherCAT Box EP23x9-0022 versorgt digitale Sensoren im Gegensatz zu vielen anderen Modulen aus der Peripheriespannung UP und nicht aus der Steuerspannung US! Trotzdem wird eine Überlastung der Sensorversorgung (Strom > 0,5 A) auch hier durch rotes Leuchten der LED US angezeigt. |
Hinweis | |
Für Abschaltung im Fehlerfall, Sensoren nicht extern versorgen Falls Ihr Anlagenkonzept vorsieht, dass die Versorgungsspannung UP im Fehlerfall abgeschaltet wird, dürfen Sie die angeschlossenen Sensoren nicht extern, sondern nur durch EP23x9-0022 versorgen! Andernfalls kann EP23x9-0022 bei ausgeschalteter UP Energie aus der externen Sensorversorgung beziehen und die Ausgänge werden nicht abgeschaltet! |
Hinweis | |
Schädigung empfindlicher Signalgeber durch Stromspitzen Die Schutzbeschaltung eines Digital-Eingangs kann beim Schaltvorgang eine Einschaltstromspitze von deutlich über 2 mA verursachen. Diese Stromspitze kann empfindliche Signalgeber wie z.B. Reed-Schalter beschädigen.
|