EP2809-0042 - Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Eingang: 7/8"-Stecker, 5-polig, 16-UN-Gewinde Weiterleitung: 7/8"-Buchse, 5-polig, 16-UN-Gewinde |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom | max. 16 A bei 40 °C |
Stromaufnahme aus US | 130 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom | max. 16 A bei 40 °C |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Last |
Potenzialtrennung GNDS / GNDP | ja |
Digitale Ausgänge | |
|---|---|
Anzahl | 16 |
Anschluss | 8 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangs-Nennspannung | 24 VDC aus UP |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest |
Kurzschlussstrom | 1,9 A typ. |
Versorgung der Ausgangstreiber | aus UP |
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. |
Hilfsspannungs-Ausgang | 24 VDC aus UP max. 0,5 A in Summe, gesamt kurzschlussfest |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 150 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 440 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |