EP2028-0032 - Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

EtherCAT

Anschluss

2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt

Potenzialtrennung

500 V

Versorgungsspannungen

Anschluss

Eingang: 7/8"-Stecker, 5-polig, 16-UN-Gewinde

Weiterleitung: 7/8"-Buchse, 5-polig, 16-UN-Gewinde

US Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

US Summenstrom

max. 16 A bei 40 °C

Stromaufnahme aus US

130 mA

UP Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

UP Summenstrom

max. 16 A bei 40 °C

Stromaufnahme aus UP

20 mA + Last

Potenzialtrennung GNDS / GNDP

ja

Digitale Ausgänge

Anzahl

8

Anschluss

8 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert

Lastart

ohmsch, induktiv, Lampenlast

Ausgangs-Nennspannung

24 VDC aus UP

Ausgangsstrom

max. 2,8 A je Kanal
Summenstrom aller Ausgänge: max. 16 A bei 40 °C

Kurzschlussstrom

15 A typ.

Versorgung der Ausgangstreiber

aus UP

Schaltzeiten

TON: 200 µs typ., TOFF: 200 µs typ.

Hilfsspannungs-Ausgang

24 VDC aus UP

max. 0,5 A in Summe, gesamt kurzschlussfest

Gehäusedaten

Abmessungen B x H x T

60 mm x 150 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)

Gewicht

ca. 440 g

Einbaulage

beliebig

Material

PA6 (Polyamid)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25 … +60 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40 … +85 °C

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen *)

CE, UL in Vorbereitung

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Zusätzliche Prüfungen

Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung

Erläuterung

Vibration

10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen

5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude

60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude

Schocken

1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen

35 g, 11 ms