Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

EtherCAT

Anschluss

2 x M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert, geschirmt

Potenzialtrennung

500 V

Versorgungsspannungen

Anschluss

Eingang: 7/8"-Stecker, 5-polig, 16-UN-Gewinde

Weiterleitung: 7/8"-Buchse, 5-polig, 16-UN-Gewinde

US Nennspannung

24 V DC (-15 % / +20 %)

US Summenstrom

max. 16 A bei 40 °C

Stromaufnahme aus US

120 mA

UP Nennspannung

24 V DC (-15 % / +20 %)

UP Summenstrom

max. 16 A bei 40 °C

Stromaufnahme aus UP

20 mA + Last

Potenzialtrennung GNDS / GNDP

ja

Digital-Eingänge

Anzahl

8

Anschluss

4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert: X01, X02, X03, X04

Leitungslänge

max. 30 m

Nennspannung Eingänge

24 V DC (-15 % / +20 %)

Eingangsfilter

3 ms

Signalspannung "0"

-3…+5 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3)

Signalspannung "1"

+11…+30 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3)

Eingangsstrom

6 mA (ähnlich EN 61131-2, Typ 3)

Sensorversorgung

aus US, max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest.

Digital-Ausgänge

Anzahl

8

Anschluss

4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert: X05, X06, X07, X08

Leitungslänge

max. 30 m

Lastart

Ohmsch, induktiv, Lampenlast

Ausgangsstrom

max. 0,5 A pro Kanal, einzeln kurzschlussfest

Kurzschlussstrom

1,5 A typ.

Schaltzeiten

TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ.

Hilfsspannungs-Ausgang

aus UP, max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest.

Gehäusedaten

Abmessungen B × H × T

60 mm × 150 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)

Gewicht

ca. 440 g

Einbaulage

beliebig

Material

PA6 (Polyamid)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25…+60 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40…+85 °C

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen *)

CE, UL in Vorbereitung

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Zusätzliche Prüfungen

Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung

Erläuterung

Vibration

10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen

5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude

60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude

Schocken

1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen

35 g, 11 ms