ZS2001: Steckbare Federkraftklemmen
Hinweis | |
Falsche Signalpegel durch elektromagnetische Störungen Digitale Eingänge mit einem 10 µs-Eingangsfilter sind für schnelle Signalübertragung optimiert und sind daher anfällig für elektromagnetische Störungen. Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen kann ein falscher Signalpegel detektiert werden.
|
Pinbelegung
Kontakt | Funktion |
---|---|
0 | Input 1 |
1 | Input 2 |
2 | Input 3 |
3 | Input 4 |
4 | Input 5 |
5 | Input 6 |
6 | Input 7 |
7 | Input 8 |
„24“ | US |
„0V“ | GNDS |
ZS2001-0004 hat drei Reihen mit jeweils zehn Klemmkontakten. Die erste Reihe ist belegt wie in der Tabelle dargestellt. Die zweite und dritte Reihe sind vorgesehen, um die Versorgungsspannung und die Masse zu verteilen. Siehe Anschluss-Beispiele:
Anschluss-Beispiele
|
| ||
ZS2001-0001 ZS2001-0002 |
| ZS2001-0004 |
|
Die Grafik zeigt den Anschluss von 8 Sensoren in Einleitertechnik sowie von jeweils einem Sensor in Zwei- und Dreileitertechnik.
Bitte beachten Sie für Steckverbinder ZS2001-0004: zwei Brücken (24 V und 0 V) sind erforderlich um die Klemmstellen für Zwei- und Dreileiteranschlusstechnik zu versorgen.
Status-LEDs
ZS2001-0002 und ZS2001-0004 haben für jeden digitalen Eingang eine grüne Status-LED. Eine LED leuchtet, wenn an dem entsprechenden Eingang ein High-Pegel erkannt wird.