D-Sub-Buchsen, 25-polig

Hinweis

Falsche Signalpegel durch elektromagnetische Störungen

Digital-Eingänge mit einem 10 µs-Eingangsfilter sind für schnelle Signalübertragung optimiert und sind daher anfällig für elektromagnetische Störungen.

Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen kann ein falscher Signalpegel detektiert werden.

  • Gegebenenfalls geschirmte Signalleitungen verwenden.

Pinbelegung

D-Sub-Buchsen, 25-polig 1:
Abb.33: D-Sub-Buchse, 25-polig

Pin

EP1816-0008

EP1816-1008

EP1816-3008

1

Channel 1, Input 1

US

US

2

Channel 1, Input 2

GNDS

GNDS

3

Channel 1, Input 3

Channel 1, Input 1

Channel 1, Input 1

4

Channel 1, Input 4

Channel 1, Input 2

Channel 1, Input 2

5

Channel 1, Input 5

Channel 1, Input 3

Channel 1, Input 3

6

Channel 1, Input 6

Channel 1, Input 4

Channel 1, Input 4

7

Channel 1, Input 7

Channel 1, Input 5

Channel 1, Input 5

8

Channel 1, Input 8

Channel 1, Input 6

Channel 1, Input 6

9

Channel 2, Input 1

Channel 1, Input 7

Channel 1, Input 7

10

Channel 2, Input 2

Channel 1, Input 8

Channel 1, Input 8

11

Channel 2, Input 3

Channel 2, Input 1

Channel 2, Input 1

12

Channel 2, Input 4

Channel 2, Input 2

Channel 2, Input 2

13

Channel 2, Input 5

Channel 2, Input 3

Channel 2, Input 3

14

Channel 2, Input 6

Channel 2, Input 4

Channel 2, Input 4

15

Channel 2, Input 7

Channel 2, Input 5

Channel 2, Input 5

16

Channel 2, Input 8

Channel 2, Input 6

Channel 2, Input 6

17

US

Channel 2, Input 7

Channel 2, Input 7

18

US

Channel 2, Input 8

Channel 2, Input 8

19

US

US

US

20

US

US

US

21

US

US

US

22

US

US

US

23

GND

GNDS

GNDS

24

GND

GNDS

GNDS

25

GND

GNDS

GNDS

1) US1 dient als Sensor-Versorgungsspannung. Sie ist von der Versorgungsspannung US abgezweigt.

Anschluss-Beispiele

D-Sub-Buchsen, 25-polig 2:
Abb.34: Digital-Eingänge D-Sub, Anschluss-Beispiele

Status-LEDs

Die D-Sub-Buchse hat zwei grüne Status LEDs.

D-Sub-Buchsen, 25-polig 3:
Abb.35: D-Sub 25 Status-LEDs