Standardobjekte
Index 1000 Device type
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Low-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das High-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x01181389 (18355081dez) |
Index 1008 Device name
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | string | RO | EP1816-0008 |
Index 1009 Hardware version
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | string | RO | 00 |
Index 100A Software version
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | string | RO | 01 |
Index 1018 Identity
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x07184052 (119029842dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00100008 (1048584dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F0 Backup parameter handling
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 1A00 DO TxPDO-Map Inputs Ch.1
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | DO TxPDO-Map Inputs Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DO Inputs Ch.1), entry 0x01 (Input 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DO Inputs Ch.1), entry 0x02 (Input 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DO Inputs Ch.1), entry 0x03 (Input 3)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 1 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DO Inputs Ch.1), entry 0x04 (Input 4)) | UINT32 | RO | 0x6000:04, 1 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DO Inputs Ch.1), entry 0x05 (Input 5)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DO Inputs Ch.1), entry 0x06 (Input 6)) | UINT32 | RO | 0x6000:06, 1 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DO Inputs Ch.1), entry 0x07 (Input 7)) | UINT32 | RO | 0x6000:07, 1 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DO Inputs Ch.1), entry 0x08 (Input 8)) | UINT32 | RO | 0x6000:08, 1 |
1A00:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A00:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x1C32, entry 0x20) | UINT32 | RO | 0x1C32:20, 1 |
1A00:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
Index 1A01 DO TxPDO-Map Inputs Ch.2
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A01:0 | DO TxPDO-Map Inputs Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DO Inputs Ch.2), entry 0x01 (Input 1)) | UINT32 | RO | 0x6010:01, 1 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DO Inputs Ch.2), entry 0x02 (Input 2)) | UINT32 | RO | 0x6010:02, 1 |
1A01:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DO Inputs Ch.2), entry 0x03 (Input 3)) | UINT32 | RO | 0x6010:03, 1 |
1A01:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DO Inputs Ch.2), entry 0x04 (Input 4)) | UINT32 | RO | 0x6010:04, 1 |
1A01:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DO Inputs Ch.2), entry 0x05 (Input 5)) | UINT32 | RO | 0x6010:05, 1 |
1A01:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DO Inputs Ch.2), entry 0x06 (Input 6)) | UINT32 | RO | 0x6010:06, 1 |
1A01:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DO Inputs Ch.2), entry 0x07 (Input 7)) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 1 |
1A01:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DO Inputs Ch.2), entry 0x08 (Input 8)) | UINT32 | RO | 0x6010:08, 1 |
1A01:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A01:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x1C32, entry 0x20) | UINT32 | RO | 0x1C32:20, 1 |
1A01:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
Index 1C00 Sync manager type
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RO | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RO | 0x1A01 (6657dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0022 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000186A0 (100000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0xC007 (49159dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x000124F8 (75000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:08 | Command |
Die Entries 1C33:03, 1C33:06, 1C33:07, 1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | boolean | RO | 0x00 (0dez) |