M8-Buchsen, 4-polig

Hinweis

Falsche Signalpegel durch elektromagnetische Störungen

Digital-Eingänge mit einem 10 µs-Eingangsfilter sind für schnelle Signalübertragung optimiert und sind daher anfällig für elektromagnetische Störungen.

Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen kann ein falscher Signalpegel detektiert werden.

  • Gegebenenfalls geschirmte Signalleitungen verwenden.
M8-Buchsen, 4-polig 1:

Pinbelegung

Pin

Funktion

1

+24 V US

2

Input B

3

GNDS

4

Input A

Anschluss-Beispiel: Ein antivalenter Sensor

M8-Buchsen, 4-polig 2:
M8-Buchsen, 4-polig 3:

Diagnose

Die EP1819-0005 hat eine Diagnose-Funktion für antivalente Sensoren. Siehe Kapitel Antivalente Sensoren (EP1819-0005).

Anschluss-Beispiel: Zwei nicht-antivalente Sensoren

M8-Buchsen, 4-polig 4:

Status-LEDs

Neben jeder M8-Buchse befindet sich eine grüne LED.

M8-Buchsen, 4-polig 5:

Das Verhalten der Status-LED ist abhängig davon, ob die Diagnose für antivalente Sensoren aktiviert ist.

LED-Signal

Bedeutung bei deaktivierter Diagnose

Bedeutung bei aktivierter Diagnose

aus

Low-Pegel an Pin 2 und an Pin 4.

Kein Fehler.

Low-Pegel an Pin 4 und High Pegel an Pin 2.

grün

High-Pegel an Pin 2 und/oder an Pin 4.

Kein Fehler.

High-Pegel an Pin 4 und Low-Pegel an Pin 2.

rot

n/a

Fehler

Die Vorgehensweise zum Aktivieren der Diagnose finden Sie im Kapitel Antivalente Sensoren (EP1819-0005).