Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 V DC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 130 mA |
UP Nennspannung | 24 V DC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Potenzialtrennung GNDS / GNDP | ja |
Digital-Eingänge | EP1809-0021 | EP1809-0022 | EP1819-0021 | EP1819-0022 |
|---|---|---|---|---|
Anzahl | 16 | |||
Anschluss Eingänge | 16 x | 8 x | 16 x | 8 x |
Leitungslänge | max. 30 m | |||
Nennspannung Eingänge | 24 V DC (-15 % / +20 %) | |||
Eingangsfilter | 3 ms | 3 ms | 10 µs | 10 µs |
Signalspannung "0" | -3…+5 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3) | |||
Signalspannung "1" | +11…+30 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3) | |||
Eingangsstrom | 3 mA (ähnlich EN 61131-2, Typ 3) | |||
Sensorversorgung | 24 V DC aus US max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest | |||
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B × H × T | 60 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 250 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |