Ausgänge schalten
Sie können die Sensorversorgungs-Ausgänge wie Digital-Ausgänge schalten.
Vorbereitung
![]() | Schaltbare Ausgänge sind im Config Mode ausgeschaltet Wenn Sie einen Sensorversorgungs-Ausgang schaltbar machen, ist er im Config Mode automatisch ausgeschaltet. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel EtherCAT-Status im Config Mode (EP1839-0022, EP1839-0042). |
Um einen Ausgang schalten zu können, setzen Sie den entsprechenden CoE-Parameter 81n0:06 „Use output as power supply“ auf FALSE.
Anschluss | CoE-Parameter |
|---|---|
X01 | 8100:06 |
X02 | 8110:06 |
X03 | 8120:06 |
X04 | 8130:06 |
X05 | 8140:06 |
X06 | 8150:06 |
X07 | 8160:06 |
X08 | 8170:06 |

Prozessdaten
Die Variablen zum Schalten der Ausgänge befinden sich im Prozessdatenobjekt DOS Output.
Dieses Prozessdatenobjekt ist in der Werkseinstellung deaktiviert. Sie können es aktivieren, indem Sie das Predefined PDO Assignment „16 DI full diagnosis 8 DO sensor supply“ einstellen. Die Vorgehensweise zum Einstellen eines Predefined PDO Assignment finden Sie im Kapitel Prozessabbild anpassen (EP1819-0005, EP1839-0022, EP1839-0042).