EP1819-0022

Hinweis

Falsche Signalpegel durch elektromagnetische Störungen

Digital-Eingänge mit einem 10 µs-Eingangsfilter sind für schnelle Signalübertragung optimiert und sind daher anfällig für elektromagnetische Störungen.

Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen kann ein falscher Signalpegel detektiert werden.

  • Gegebenenfalls geschirmte Signalleitungen verwenden.
EP1819-0022 1:Abb.25: M12-Buchse

Pin

Funktion

Aderfarbe 1)

1

US

braun

2

Input B

weiß

3

GNDS

blau

4

Input A

schwarz

5

2)

grau

1) Die Aderfarben gelten für M12-Leitungen von Beckhoff: ZK2000-5xxx, ZK2000-6xxx, ZK2000-7xxx

2) EP1819-0022: ⏚ ab Hardware 08. Bis Hardware 07: n.c.
   ER1819-0022: ⏚ ab Hardware 01. In Hardware 00: n.c.

Anschluss-Beispiele

EP1819-0022 2:

Status-LEDs

Jede M12-Buchse hat zwei grüne LEDs. Eine LED leuchtet, wenn am jeweiligen Eingang ein High-Pegel erkannt wird.

EP1819-0022 3: