Zubehör
Beschriftungsmaterial, Schutzkappen
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
|---|---|---|
ZS5000-0010 | Schutzkappe für M8-Buchsen, IP67 (50 Stück) | |
ZS5000-0012 | Schutzkappe für M8-Buchsen, P-kodiert, IP67 (50 Stück) | |
ZS5100-0000 | Beschriftungsschilder nicht bedruckt, 4 Streifen à 10 Stück | |
ZS5000-xxxx | Beschriftungsschilder bedruckt, auf Anfrage | n/a |
Leitungen
Eine vollständige Übersicht von vorkonfektionierten Leitungen finden Sie auf der Website von Beckhoff: Link.
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
|---|---|---|
ZK1090-3xxx-xxxx | EtherCAT-Leitung M8, grün | |
ZK1093-3xxx-xxxx | EtherCAT-Leitung M8, gelb | |
ZK2020-3xxx-xxxx | Powerleitung M8, 4-polig | |
ZK700x-xxxx-xxxx | EtherCAT P-Leitung M8 |
Werkzeug
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
|---|---|---|
ZB8801-0000 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker, 0,4…1,0 Nm | |
ZB8801-0001 | Wechselklinge für M8 / SW9 für ZB8801-0000 |
![]() | Weiteres Zubehör Weiteres Zubehör finden Sie auf https://www.beckhoff.com/accessories. |
