Einführung
2-Port-EtherCAT P-Abzweig
Der 2-Port-EtherCAT P-Abzweig ermöglicht es, aus einem EtherCAT-System heraus, EtherCAT P-Topologien aufzubauen. Durch das Verwenden mehrerer EP1312-0001 hintereinander lässt sich ein modularer EtherCAT P-Sternverteiler realisieren. An den Abzweigports können einzelne Geräte oder auch ganze EtherCAT P-Stränge angeschlossen werden. Der Anschluss der EtherCAT P-Abzweige erfolgt über schraubbare, geschirmte P-kodierte M8-Buchsen. Der Zustand des EtherCAT P wird durch die Link-/Activity-LEDs angezeigt. Die Run-LED zeigt den Status der EP1312-0001 an.