Analoge Prozessdaten
Die Prozessdaten werden im Auslieferungszustand im Zweierkomplement dargestellt (-1dez entspricht 0xFFFF). Über das Feature-Objekt 0x8020:02 (Kanal 1), 0x8030:02 (Kanal 2), 0x8040:02 (Kanal 3), 0x8050:02 (Kanal 4) sind andere Darstellungsarten anwählbar (z. B. Betrags-Vorzeichendarstellung, Absolutwert).
Ausgabewert | Ausgangsspannung | |
---|---|---|
hexadezimal | dezimal | |
0x8001 | -32769 | -10 V |
0xC001 | -16383 | -5 V |
0x0000 | 0 | 0 V |
0x3FFF | +16383 | +5 V |
0x7FFF | +32767 | +10 V |